Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

13 produtos

13 produtos

Industrial

13 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Minidisjuntor Bipolar, Curva C, In:63A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S202-C63, Linha S200, ABB
    2cds252001r0634
    R$448,34
    6x R$ 74,72 sem juros
    Linha S200 - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 6 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 127V e 10kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 20kA em 230V e 10kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 24Vcc e 10kA em 60Vcc, para 2P Icu de 20kA em 48Vcc e 10kA em 125Vcc) Saiba Mais
  2. Minidisjuntor Tripolar, Curva C, In:63A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S203-C63, Linha S200, ABB
    2cds253001r0634
    R$531,60
    6x R$ 88,60 sem juros
    Linha S200 - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 6 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 127V e 10kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 20kA em 230V e 10kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 24Vcc e 10kA em 60Vcc, para 2P Icu de 20kA em 48Vcc e 10kA em 125Vcc) Saiba Mais
  3. Minidisjuntor Bipolar, Curva C, In:25A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S202-C25, Linha S200, ABB
    2cds252001r0254
    R$252,83
    6x R$ 42,14 sem juros
    Linha S200 - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 6 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 127V e 10kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 20kA em 230V e 10kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 24Vcc e 10kA em 60Vcc, para 2P Icu de 20kA em 48Vcc e 10kA em 125Vcc) Saiba Mais
  4. Chave Seccionadora DC, OTDC25F3, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 25A, ABB
    1sca121458r1001
    R$991,77
    6x R$ 165,30 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
  5. Chaves de Segurança, OTP63T3M, 3 Polos, IP65, em caixa plastica, 2NA+2NF, 63A, ABB
    1sca022608r2910
    R$1.818,38
    6x R$ 303,06 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
  6. Chaves de Segurança, OTP25A3M, 3 Polos, IP65, em caixa plastica, 2NA+2NF, 25A, ABB
    1sca022399r6670
    R$1.061,17
    6x R$ 176,86 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
  7. Chaves de Segurança, OTP25T3M, 3 Polos, IP65, em caixa plastica, 2NA+2NF, 25A, ABB
    1sca022401r0090
    R$1.061,17
    6x R$ 176,86 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
  8. Chave Comutadora, OT63F3C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 63A, ABB
    1sca105338r1001
    R$758,30
    6x R$ 126,38 sem juros
    As Chaves comutadoras ABB são projetadas para comutação de circuitos eletricos, atendendo correntes de 16 à 3200A, com acionamentos frontal ou lateral, manual ou motorizado, nas modalidades de tranferencia aberta ou fechada. Alinha apresenta uma gama de acessorios, desde manoplas com travas para cadeado, passando por contatos auxiliares, a até unidade controladoras. Saiba Mais
  9. Chave Comutadora, OT25F3C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 25A, ABB
    1sca104863r1001
    R$463,22
    6x R$ 77,20 sem juros
    As Chaves comutadoras ABB são projetadas para comutação de circuitos eletricos, atendendo correntes de 16 à 3200A, com acionamentos frontal ou lateral, manual ou motorizado, nas modalidades de tranferencia aberta ou fechada. Alinha apresenta uma gama de acessorios, desde manoplas com travas para cadeado, passando por contatos auxiliares, a até unidade controladoras. Saiba Mais
  10. Chave Seccionadora, OT25F3, 3 Polos,Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, Direto 25A, ABB
    1sca104857r1001
    R$183,72
    6x R$ 30,62 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
  11. Chave Seccionadora, OT63FT3, 3 Polos,Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, Na porta do Painel 63A, ABB
    1sca105382r1001
    R$325,15
    6x R$ 54,19 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
  12. Chave Seccionadora, OT25FT3, 3 Polos,Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, Na porta do Painel 25A, ABB
    1sca104884r1001
    R$181,50
    6x R$ 30,25 sem juros
    A ABB oferece chaves seccionadoras adequadas para diversas aplicações, como máquinas, distribuição de energia, quadros de comando, centros de controle de motores ou instalações fotovoltaicas. Também é oferecido uma gama completa de chaves seccionadoras em vários materiais de invólucro. Além de diversos Acessorios, desde manoplas rotativas com bloqueios a cadeado, até acontatos auxiliares antecipados. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.