-
Minidisjuntor Tetrapolar, Curva C, In:40A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S204-C40, Linha S200, ABB2taz110400r1404......Disjuntor em caixa moldada XT4N 40 A, 3 polos, relé Ekip E-LSIG, Icu 36 kA em 380V, 1SDA069601R1, ABB1sda069601r1......Chave Comutadora, OTM40F3CMA24D, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 40A, Tensão de Comando 24VDC, ABB1sca124061r1001......Chave Comutadora, OTM40F3CMA230V, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 40A, Tensão de Comando 230VCA, ABB1sca120096r1001......Chave Seccionadora DC, OTDC32F4, 4 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 32A, ABB1sca121463r1001......Disjuntor em caixa moldada XT2N 32 A, 4 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067034R1, ABB1sda067034r1......Disjuntor em caixa moldada XT2N 40 A, 4 polos, relé TMA, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067035R1, ABB1sda067035r1......Chave Seccionadora, OS32GD12P, 3 Polos, Com Base Fusivel Tipo NH000, Acionamento Manual, 32A, ABB1sca114581r1001......Disjuntor em caixa moldada XT1H 32 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA080838R1, ABB1sda080838r1......Disjuntor em caixa moldada XT1H 40 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA080839R1, ABB1sda080839r1......Chave Seccionadora DC, OTDC32F3, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 32A, ABB1sca121459r1001......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias
- Industrial700
- Distribuição de Energia696
- Automação e Controle
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos4
Corrente Nominal (A)0.5 2801 281.6 3002 382.5 1603 2004 4206 3210 7112.5 515 1016 63620 10125 12230 1132 58336 440 11750 7860 1563 40770 1175 480 6790 15100 160125 190150 8160 148175 8200 128225 14250 345300 2315 17320 50400 155500 13630 256800 4071000 3891250 3711600 3812000 2252500 1813200 1794000 3045000 1306300 130Curva de DisparoFamíliaNumero de PolosTensão NominalGrau de ProteçãoTamanho do FusívelDisparadorIcu - 380VFamíliaProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.