Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

4 produtos

4 produtos

Industrial

4 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico
    7,5CV/5,5kW 380/440V 12,7A
    ACS580-01-12A6-4+B056
    3axd50000038970
    R$10.407,01
    6x R$ 1734,50 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS580
     Modelo  ACS580-01-12A6-4+B056
     Potência(kW)  7,5CV/5,5kW
     Tensão Nominal  380/440V
     Range Tensão de trabalho  380-480V
     Corrente nominal  12,7A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP55
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  387 x 125 x 233 mm
     Peso  5,1 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico
    7,5CV/5,5kW 380/440V 12,7A
    ACS580-01-12A6-4
    3bbr50000038953p01
    R$9.817,18
    6x R$ 1636,20 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS580
     Modelo  ACS580-01-12A6-4
     Potência(kW)  7,5CV/5,5kW
     Tensão Nominal  380/440V
     Range Tensão de trabalho  380-480V
     Corrente nominal  12,7A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  355 x 125 x 223 mm
     Peso  4,6 kg
    Saiba Mais
  3. Inversor de Frequência Trifásico
    7,5CV/5,5kW 380/440V 12,7A
    ACQ580-01-12A7-4
    3bbr50000039021p01
    R$9.817,18
    6x R$ 1636,20 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas
     Linha de Produto  ACQ580
     Modelo  ACQ580-01-12A7-4
     Potência(kW)  7,5CV/5,5kW
     Tensão Nominal  380/440V
     Range Tensão de trabalho  380-480V
     Corrente nominal  12,7A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  355 x 125 x 223 mm
     Peso  4,6 kg
    Saiba Mais
  4. Inversor de Frequência Trifásico
    0,5CV/0,37kW 380V 1,3A
    ACS310-03E-1A3-4
    3aua0000039625
    R$1.629,61
    6x R$ 271,60 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
     Linha de Produto  ACS310
     Modelo  ACS310-03E-1A3-4
     Potência(kW)  0,5CV/0,37kW
     Tensão Nominal  380V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  1,3A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R0
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
     Peso  1,1 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos