Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

2 produtos

2 produtos

Industrial

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 15kW 380V 32A - ACS380-040S-032A-4
    3axd50000162192
    R$8.397,35
    6x R$ 1399,56 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS380
     Modelo  ACS380-040S-032A-4
     Potência (kW)  15 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  32 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R4
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 260 x 174 mm
     Peso  5,8 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 0,37kW 380V 1,3A - ACS310-03E-1A3-4
    3aua0000039625
    R$1.629,61
    6x R$ 271,60 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
     Linha de Produto  ACS310
     Modelo  ACS310-03E-1A3-4
     Potência (kW)  0,37 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  1,3 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R0
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
     Peso  1,1 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos