Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

3 produtos

3 produtos

Industrial

3 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Monofásico
    0,25CV/0,18kW 110V 1,4A
    ACS55-01E-01A4-1
    68878314
    R$1.486,71
    6x R$ 247,79 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS55
     Modelo  ACS55-01E-01A4-1
     Potência(kW)  0,25CV/0,18kW
     Tensão Nominal  110V
     Range Tensão de trabalho  110-120V
     Corrente nominal  1,4A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Não se Aplica
     Carcaça  A
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  3
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
     Peso  0,65 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Monofásico
    0,25CV/0,18kW 220V 1,4A
    ACS55-01N-01A4-2
    68878403
    R$1.054,99
    6x R$ 175,83 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS55
     Modelo  ACS55-01N-01A4-2
     Potência(kW)  0,25CV/0,18kW
     Tensão Nominal  220V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  1,4A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Não se Aplica
     Carcaça  A
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  3
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
     Peso  0,65 kg
    Saiba Mais
  3. Inversor de Frequência Monofásico
    0,25CV/0,18kW 220V 1,4A
    ACS55-01E-01A4-2
    68878331
    R$1.093,34
    6x R$ 182,22 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS55
     Modelo  ACS55-01E-01A4-2
     Potência(kW)  0,25CV/0,18kW
     Tensão Nominal  220V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  1,4A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Não se Aplica
     Carcaça  A
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  3
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
     Peso  0,65 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos