Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

2 produtos

2 produtos

Industrial

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico
    15CV/11kW 220V 46,2A
    ACS355-03E-46A2-2
    3aua0000058181
    R$9.239,51
    6x R$ 1539,92 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS355
     Modelo  ACS355-03E-46A2-2
     Potência(kW)  15CV/11kW
     Tensão Nominal  220V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  46,2A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R4
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  244 x 260 x 169 mm
     Peso  4,4 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico
    0,75CV/0,55kW 380V 1,8A
    ACS380-040S-01A8-4
    3axd50000031886
    R$2.686,11
    6x R$ 447,69 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS380
     Modelo  ACS380-040S-01A8-4
     Potência(kW)  0,75CV/0,55kW
     Tensão Nominal  380V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  1,8A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R0
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 70 x 174 mm
     Peso  1,4 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos