Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

1 produtos

1 produtos

Industrial

1 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 2,2kW 220V 10,8A - ACS310-03E-10A8-2
    3aua0000039234
    R$2.386,38
    6x R$ 397,73 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
     Linha de Produto  ACS310
     Modelo  ACS310-03E-10A8-2
     Potência (kW)  2,2 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  10,8 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R2
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 165 mm
     Peso  1,5 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos