Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

2 produtos

2 produtos

Industrial

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 11kW 380V 23,1A - ACS355-03E-23A1-4
    3aua0000058192
    R$7.047,13
    6x R$ 1174,52 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS355
     Modelo  ACS355-03E-23A1-4
     Potência (kW)  11 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  23,1 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R3
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  236 x 169 x 169 mm
     Peso  2,5 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Monofásico 3kW 220V 12,2A - ACS380-040S-12A2-1-
    3axd50000031878
    R$2.697,12
    6x R$ 449,52 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS380
     Modelo  ACS380-040S-12A2-1-
     Potência (kW)  3 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  12,2 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R2
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 95 x 174 mm
     Peso  1,9 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos