-
Inversor de Frequência Trifásico
30CV/22kW 380/440V 40A
ACS880-01-040A-5+N50503bbr0000090438n......Inversor de Frequência Trifásico
1CV/0,75kW 380/440V 2,1A
ACS880-01-02A1-5+N50503bbr0000082132n......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias- Industrial5
- Distribuição de Energia
- Automação e Controle5
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos
Potência0.25CV/0.18kW0.33CV/0.25kW0.5CV/0.37kW0.75CV/0.55kW 11CV/0.75kW 21.5CV/1.1kW2CV/1.5kW3CV/2.2kW4CV/3kW5CV/3.7kW5CV/4kW6CV/4.5kW7.5CV/5.5kW10CV/7.5kW12.5CV/9.2kW15CV/11kW20CV/15kW25CV/18.5kW30CV/22kW 240CV/30kW50CV/37kW60CV/45kW75CV/55kW100CV/75kW125CV/90kW150CV/110kW175CV/132kW200CV/150kW215CV/160kW250CV/185kW270CV/200kW300CV/220kW340CV/250kW350CV/260kW400CV/300kW425CV/315kW480CV/355kW540CV/400kW610CV/450kW680CV/500kW760CV/560kW850CV/630kW960CV/710kW4.6 kW11 kW22 kW450CV/330kW500CV/370kWRedeTensão NominalCorrente Nominal1.2 A 31.3 A 11.4 A 31.8 A 11.9 A 32.1 A 32.2 A 32.4 A 102.6 A 32.7 A 33 A 23.3 A 43.4 A 53.5 A 33.6 A 13.7 A 13.9 A 14 A 14.1 A 64.3 A 34.5 A 14.6 A 14.7 A 64.8 A 35.2 A 35.6 A 45.7 A 36.2 A 16.6 A 16.7 A 66.9 A 17.2 A 17.3 A 67.4 A 17.5 A 77.6 A 57.8 A 18 A 18.3 A 18.8 A 39.4 A 19.5 A 39.7 A 19.8 A 910.6 A 110.8 A 111 A 212.2 A 112.5 A 212.6 A 112.7 A 313.3 A 213.8 A 114.6 A 115.6 A 217 A 117.2 A 117.6 A 218 A 319.4 A 123.1 A 124.4 A 125 A 125.4 A 126 A 326.8 A 127 A 231 A 332 A 133 A 334 A 234.1 A 235 A 138 A 239 A 340 A 241.8 A 142 A 144 A 145 A 146 A 446.2 A 148.4 A 149 A 150 A 150.8 A 152 A 261 A 262 A 365 A 373 A 375 A 177 A 384 A 187 A 188 A 396 A 398 A 1106 A 3115 A 1119 A 1124 A 3142 A 1145 A 4156 A 3169 A 3170 A 1174 A 1180 A 3206 A 4210 A 1240 A 3246 A 3260 A 3271 A 1274 A 1293 A 3330 A 1361 A 3363 A 3370 A 1414 A 3430 A 3460 A 3470 A 1503 A 3505 A 2522 A 1583 A 3585 A 2590 A 1635 A 3650 A 3715 A 3721 A 1725 A 2820 A 5880 A 5AplicaçãoBombasBombas, Ventoinhas e Compressores 1Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasBombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros 4Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e BarreirasBombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasGrau de ProteçãoProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.