Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

3 produtos

3 produtos

Industrial

3 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 220V 4,3A - ACS55-01E-04A3-2
    68878357
    R$1.547,52
    6x R$ 257,92 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS55
     Modelo  ACS55-01E-04A3-2
     Potência (kW)  0,75 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  4,3 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Não se Aplica
     Carcaça  B
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  3
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 67.5 x 128 mm
     Peso  0,9 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 220V 4,3A - ACS55-01N-04A3-2
    68878438
    R$1.441,11
    6x R$ 240,19 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS55
     Modelo  ACS55-01N-04A3-2
     Potência (kW)  0,75 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  4,3 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Não se Aplica
     Carcaça  B
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  3
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 67,5 x 128 mm
     Peso  0,9 kg
    Saiba Mais
  3. Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 110V 4,3A - ACS55-01N-01A4-1
    68878381
    R$1.380,30
    6x R$ 230,05 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS55
     Modelo  ACS55-01N-01A4-1
     Potência (kW)  0,75 kW
     Tensão Nominal  110 V
     Range Tensão de trabalho  110-120V
     Corrente nominal  4,3 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Não se Aplica
     Carcaça  A
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  3
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
     Peso  0,65 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos