Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

2 produtos

2 produtos

Industrial

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 4kW 380V 9,4A - ACS380-040S-09A4-4
    3axd50000031892
    R$4.005,24
    6x R$ 667,54 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS380
     Modelo  ACS380-040S-09A4-4
     Potência (kW)  4 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  9,4 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 70 x 174 mm
     Peso  1,6 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 1,1kW 220V 7,4A - ACS310-03E-07A4-2
    3aua0000039215
    R$1.969,27
    6x R$ 328,21 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
     Linha de Produto  ACS310
     Modelo  ACS310-03E-07A4-2
     Potência (kW)  1,1 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,4 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos