Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

7 produtos

7 produtos

Industrial

7 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS150-01E-07A5-2
    68581982
    R$1.902,10
    6x R$ 317,02 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-01E-07A5-2
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R2
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 142 mm
     Peso  1,5 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS150-03E-07A5-2
    68582041
    R$2.294,42
    6x R$ 382,40 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-03E-07A5-2
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
  3. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS355-03E-07A5-2
    3aua0000058175
    R$2.251,24
    6x R$ 375,21 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS355
     Modelo  ACS355-03E-07A5-2
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  -
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
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
  4. Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS355-01E-07A5-2
    3aua0000058169
    R$1.923,86
    6x R$ 320,64 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS355
     Modelo  ACS355-01E-07A5-2
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R2
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  -
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
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 165 mm
     Peso  1,5 kg
    Saiba Mais
  5. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS880-01-07A5-2
    3bbr0000123919
    R$11.497,22
    6x R$ 1916,20 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
     Linha de Produto  ACS880
     Modelo  ACS880-01-07A5-2
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
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
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  409 x 155 x 226 mm
     Peso  7 kg
    Saiba Mais
  6. Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS310-01E-7A5-2
    3aua0000038845
    R$1.758,09
    6x R$ 293,02 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
     Linha de Produto  ACS310
     Modelo  ACS310-01E-7A5-2
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R2
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
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 165 mm
     Peso  1,5 kg
    Saiba Mais
  7. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS355-03E-07A5-2+B063
    3aua0000058152
    R$6.066,93
    6x R$ 1011,16 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS355
     Modelo  ACS355-03E-07A5-2+B063
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  220 V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  7,5 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP66/IP67
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  -
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
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  305 x 195 x 281 mm
     Peso  7,7 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos