Incluir itens Fora de Estoque
Distribuidores
Categorias
- Industrial2
- Distribuição de Energia
- Automação e Controle2
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos
Potência
0.25CV/0.18kW
0.33CV/0.25kW
0.5CV/0.37kW
0.75CV/0.55kW
1CV/0.75kW
1.5CV/1.1kW
2CV/1.5kW
1
3CV/2.2kW
4CV/3kW
5CV/3.7kW
5CV/4kW
1
6CV/4.5kW
7.5CV/5.5kW
10CV/7.5kW
12.5CV/9.2kW
15CV/11kW
20CV/15kW
25CV/18.5kW
30CV/22kW
40CV/30kW
50CV/37kW
60CV/45kW
75CV/55kW
100CV/75kW
125CV/90kW
150CV/110kW
175CV/132kW
200CV/150kW
215CV/160kW
250CV/185kW
270CV/200kW
300CV/220kW
340CV/250kW
350CV/260kW
400CV/300kW
425CV/315kW
480CV/355kW
540CV/400kW
610CV/450kW
680CV/500kW
760CV/560kW
850CV/630kW
960CV/710kW
4.6 kW
11 kW
22 kW
450CV/330kW
500CV/370kW
Rede
Tensão Nominal
Corrente Nominal
1.2 A
3
1.3 A
1
1.4 A
3
1.8 A
1
1.9 A
3
2.1 A
3
2.2 A
3
2.4 A
10
2.6 A
3
2.7 A
3
3 A
2
3.3 A
4
3.4 A
5
3.5 A
3
3.6 A
1
3.7 A
1
3.9 A
1
4 A
1
4.1 A
6
4.3 A
3
4.5 A
1
4.6 A
1
4.7 A
6
4.8 A
3
5.2 A
3
5.6 A
4
5.7 A
3
6.2 A
1
6.6 A
1
6.7 A
6
6.9 A
1
7.2 A
1
7.3 A
6
7.4 A
1
7.5 A
7
7.6 A
5
7.8 A
1
8 A
1
8.3 A
1
8.8 A
3
9.4 A
1
9.5 A
3
9.7 A
1
9.8 A
9
10.6 A
1
10.8 A
1
11 A
2
12.2 A
1
12.5 A
2
12.6 A
1
12.7 A
3
13.3 A
2
13.8 A
1
14.6 A
1
15.6 A
2
17 A
1
17.2 A
1
17.6 A
2
18 A
3
19.4 A
1
23.1 A
1
24.4 A
1
25 A
1
25.4 A
1
26 A
3
26.8 A
1
27 A
2
31 A
3
32 A
1
33 A
3
34 A
2
34.1 A
2
35 A
1
38 A
2
39 A
3
40 A
2
41.8 A
1
42 A
1
44 A
1
45 A
1
46 A
4
46.2 A
1
48.4 A
1
49 A
1
50 A
1
50.8 A
1
52 A
2
61 A
2
62 A
3
65 A
3
73 A
3
75 A
1
77 A
3
84 A
1
87 A
1
88 A
3
96 A
3
98 A
1
106 A
3
115 A
1
119 A
1
124 A
3
142 A
1
145 A
4
156 A
3
169 A
3
170 A
1
174 A
1
180 A
3
206 A
4
210 A
1
240 A
3
246 A
3
260 A
3
271 A
1
274 A
1
293 A
3
330 A
1
361 A
3
363 A
3
370 A
1
414 A
3
430 A
3
460 A
3
470 A
1
503 A
3
505 A
2
522 A
1
583 A
3
585 A
2
590 A
1
635 A
3
650 A
3
715 A
3
721 A
1
725 A
2
820 A
5
880 A
5
Aplicação
Bombas
Bombas, Ventoinhas e Compressores
1
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
1
Grau de Proteção
Procurar por