Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

2 produtos

2 produtos

Industrial

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico
    5CV/4kW 380/440V 9,5A
    ACS580-01-09A4-4
    3bbr50000038952p01
    R$8.471,83
    6x R$ 1411,97 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS580
     Modelo  ACS580-01-09A4-4
     Potência(kW)  5CV/4kW
     Tensão Nominal  380/440V
     Range Tensão de trabalho  380-480V
     Corrente nominal  9,5A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  732 x 203 x 223 mm
     Peso  4,6 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico
    5CV/4kW 380/440V 9,5A
    ACQ580-01-09A5-4
    3bbr50000039020p01
    R$8.471,83
    6x R$ 1411,97 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas
     Linha de Produto  ACQ580
     Modelo  ACQ580-01-09A5-4
     Potência(kW)  5CV/4kW
     Tensão Nominal  380/440V
     Range Tensão de trabalho  380-480V
     Corrente nominal  9,5A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  355 x 125 x 223 mm
     Peso  4,6 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos