Incluir itens Fora de Estoque

7824 produtos

7824 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Distribuição de Energia - Industrial

7824 produtos

  1. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072541R1BR, ABB
    1sda072541r1br
    R$ 122.406,83
    6x R$ 20401,14 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa aberta E4.2H 3200A, 4 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 100 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073145R1, ABB
    1sda073145r1
    R$ 116.690,19
    6x R$ 19448,37 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2H 3200A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 100kA em 380Vca - 100kA em 400/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500/525Vca - 85kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  3. Chave Comutadora, OTM2500E3CM230C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 25000A, Tensão de Comando 230VCA, ABB
    1sca112710r1001
    R$ 118.119,02
    6x R$ 19686,50 sem juros
    As Chaves comutadoras ABB são projetadas para comutação de circuitos eletricos, atendendo correntes de 16 à 3200A, com acionamentos frontal ou lateral, manual ou motorizado, nas modalidades de tranferencia aberta ou fechada. Alinha apresenta uma gama de acessorios, desde manoplas com travas para cadeado, passando por contatos auxiliares, a até unidade controladoras. Saiba Mais
  4. Chave Comutadora, OTM2000E3CM230C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 2000A, Tensão de Comando 230VCA, ABB
    1sca112709r1001
    R$ 106.315,17
    6x R$ 17719,20 sem juros
    As Chaves comutadoras ABB são projetadas para comutação de circuitos eletricos, atendendo correntes de 16 à 3200A, com acionamentos frontal ou lateral, manual ou motorizado, nas modalidades de tranferencia aberta ou fechada. Alinha apresenta uma gama de acessorios, desde manoplas com travas para cadeado, passando por contatos auxiliares, a até unidade controladoras. Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 4 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073122R1, ABB
    1sda073122r1
    R$ 101.971,66
    6x R$ 16995,28 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa aberta E4.2V 2500A, 3 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 150 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071123R1, ABB
    1sda071123r1
    R$ 99.273,99
    6x R$ 16545,67 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2V 2500A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 150kA em 380Vca - 150kA em 400/415Vca - 150kA em 440Vca - 100kA em 500/525Vca - 100kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  7. Chave seccionadora em caixa aberta E4.2N/MS 3200A, 4 polos, Icw (1s) 66kA, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073541R1, ABB
    1sda073541r1
    R$ 91.644,66
    6x R$ 15274,11 sem juros
    Chaves seccionadores, identificadas com a abreviação “/MS”, são dispositivos que satisfazem as especificações de isolamento presentes na Norma IEC 60947-3. As chaves seccionadoras são derivadas dos disjuntores Emax2, e possuem as mesmas dimensões e opções de acessórios. Este dispositivo diferencia-se dos disjuntores automáticos somente pela ausência do relé de proteção. A chave seccionadora, quando está em posição aberta, garante uma distância de isolamento entre os contatos principais que é suficiente para garantir a isolação dos disposivos a jusante do circuito.Chave seccionadora em caixa aberta E4.2N/MS 3200A, 4 polos, Icw (1s) 66kA, Icw (3s) 50kA, instalação extraível, parte móvel. Categoria de utilização AC-23A. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz, Norma IEC 60947-3 Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072492R1BR, ABB
    1sda072492r1br
    R$ 90.527,47
    6x R$ 15087,91 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, relé Ekip Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072496R1BR, ABB
    1sda072496r1br
    R$ 89.657,62
    6x R$ 14942,94 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 4 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073044R1, ABB
    1sda073044r1
    R$ 88.478,46
    6x R$ 14746,41 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071142R1BR, ABB
    1sda071142r1br
    R$ 79.591,92
    6x R$ 13265,32 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  12. Chave Comutadora, OT3200E03CP, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 3200A, ABB
    1sca129156r1001
    R$ 76.955,60
    6x R$ 12825,93 sem juros
    As Chaves comutadoras ABB são projetadas para comutação de circuitos eletricos, atendendo correntes de 16 à 3200A, com acionamentos frontal ou lateral, manual ou motorizado, nas modalidades de tranferencia aberta ou fechada. Alinha apresenta uma gama de acessorios, desde manoplas com travas para cadeado, passando por contatos auxiliares, a até unidade controladoras. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos