-
Chave seccionadora T7MD Motorizável 1600 A, 3 polos, 1SDA062042R1, ABB1sda062042r1R$12.266,356x R$ 2044,39 sem jurosA chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T7MD Motorizável 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1600A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062042R1, ABB. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 17,8(cm), Peso: 11kg Saiba MaisChave seccionadora T7D 1600 A, 3 polos, 1SDA062040R1, ABB1sda062040r1R$11.682,396x R$ 1947,07 sem jurosA chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T7D 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1600A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062040R1, ABB. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 15,4(cm), Peso: 9,7kg Saiba MaisChave seccionadora T7MD Motorizável 1250 A, 3 polos, 1SDA062038R1, ABB1sda062038r1R$9.384,536x R$ 1564,09 sem jurosA chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T7MD Motorizável 1250 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 1250A em AC22, 1250A em AC23, 1SDA062038R1, ABB. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 17,8(cm), Peso: 11kg Saiba MaisChave seccionadora T6D 800 A, 3 polos, 1SDA060345R1, ABB1sda060345r1R$6.853,646x R$ 1142,27 sem jurosA chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T6D 800 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 800A em AC22, 800A em AC23, 1SDA060345R1, ABB. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 8,56kg Saiba MaisChave seccionadora T5D 500 A, 3 polos, 1SDA054601R1, ABB1sda054601r1R$5.191,766x R$ 865,29 sem jurosA chave seccionadora Tmax é um dispositivo criado a partir do disjuntores caixa moldada da família Tmax (dos quais apresenta as mesmas dimensões, versões, mecanismos de fixação e capacidade de ser equipado com acessórios). A principal função desses dispositivos é desconectar o circuito em que estão instalados. Na posição aberto, a chave desconecta e garante uma distância suficiente de isolamento (entre o contatos) para garantir a segurança e impedir que um arco elétrico. Chave seccionadora T5D 500 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, corrente nominal (Ie) - 500A em AC22, 400A em AC23, 1SDA054601R1, ABB. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 14(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 4,3kg Saiba MaisDisjuntor em caixa aberta E6.2X 6300A, 4 polos, relé Ekip G Hi-Touch LSIG, Icu 150 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073300R1, ABB1sda073300r1R$1.044.160,246x R$ 174026,71 sem jurosA ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E6.2X 6300A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 150kA em 380Vca - 150kA em 400/415Vca - 150kA em 440Vca - 130kA em 500/525Vca - 100kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip G-Hi-Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Proteções especificas para geradores, módulo de medição Ekip Measuring Pro e função Network Analyzer integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Específico para Proteção de Geradores Saiba MaisChave seccionadora em caixa aberta E4.2N/MS 3200A, 4 polos, Icw (1s) 66kA, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073541R1, ABB1sda073541r1R$59.798,626x R$ 9966,44 sem jurosChaves seccionadores, identificadas com a abreviação “/MS”, são dispositivos que satisfazem as especificações de isolamento presentes na Norma IEC 60947-3. As chaves seccionadoras são derivadas dos disjuntores Emax2, e possuem as mesmas dimensões e opções de acessórios. Este dispositivo diferencia-se dos disjuntores automáticos somente pela ausência do relé de proteção. A chave seccionadora, quando está em posição aberta, garante uma distância de isolamento entre os contatos principais que é suficiente para garantir a isolação dos disposivos a jusante do circuito.Chave seccionadora em caixa aberta E4.2N/MS 3200A, 4 polos, Icw (1s) 66kA, Icw (3s) 50kA, instalação extraível, parte móvel. Categoria de utilização AC-23A. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz, Norma IEC 60947-3 Saiba MaisChave seccionadora em caixa aberta E2.2N/MS 1250A, 3 polos, Icw (1s) 66kA, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073490R1BR, ABB1sda073490r1brR$20.653,136x R$ 3442,19 sem jurosChaves seccionadores, identificadas com a abreviação “/MS”, são dispositivos que satisfazem as especificações de isolamento presentes na Norma IEC 60947-3. As chaves seccionadoras são derivadas dos disjuntores Emax2, e possuem as mesmas dimensões e opções de acessórios. Este dispositivo diferencia-se dos disjuntores automáticos somente pela ausência do relé de proteção. A chave seccionadora, quando está em posição aberta, garante uma distância de isolamento entre os contatos principais que é suficiente para garantir a isolação dos disposivos a jusante do circuito.Chave seccionadora em caixa aberta E2.2N/MS 1250A, 3 polos, Icw (1s) 66kA, Icw (3s) 50kA, instalação extraível, parte móvel. Categoria de utilização AC-23A. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz, Norma IEC 60947-3 Saiba Mais