-
Disjuntor em caixa moldada XT2S 25 A, 3 polos, relé Ekip LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067816R1, ABB1sda067816r1......Disjuntor em caixa moldada XT2N 10 A, 3 polos, relé Ekip LSI, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067067R1, ABB1sda067067r1......Disjuntor em caixa moldada XT3N 125 A, 3 polos, relé MA, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068072R1, ABB1sda068072r1......Tomada De Sobrepor Com Chave De Bloqueio Horizontal 3P+N+T 346-415V 16A IP44 6H Vermelha Critical&Safe 416Mhs6, ABB2cma167640r1000......Disjuntor em caixa moldada XT2S 10 A, 3 polos, relé TMD, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067548R1, ABB1sda067548r1......Disjuntor em caixa moldada XT2H 10 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067592R1, ABB1sda067592r1......Disjuntor em caixa moldada XT2N 10 A, 3 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067008R1, ABB1sda067008r1......Tomada De Sobrepor Com Chave De Bloqueio 2P+T 200-250V 16A IP67 6H Azul Critical&Safe 216Mvs6W, ABB2cma167824r1000......Chaves de Segurança, OTP25T3M, 3 Polos, IP65, em caixa plastica, 2NA+2NF, 25A, ABB1sca022401r0090......Disjuntor em caixa moldada XT1N 16 A, 3 polos, relé TMF, Icu 36 kA em 380V, 1SDA080827R1, ABB1sda080827r1......Disjuntor em caixa moldada XT1N 25 A, 3 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA080829R1, ABB1sda080829r1......Chaves de Segurança, OTP16T3M, 3 Polos, IP65, em caixa plastica, 2NA+2NF, 16A, ABB1sca022400r9910......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategoriasCorrente Nominal (A)0.5 2801 281.6 3002 382.5 1603 2004 4206 3210 7112.5 515 1016 63520 10025 12130 1132 58236 440 11450 7760 1563 40570 1175 480 6590 15100 160125 190150 8160 147175 8200 128225 14250 344300 2315 17320 50400 155500 13630 256800 4071000 3891250 3711600 3812000 2252500 1813200 1794000 3045000 1306300 130Curva de DisparoFamíliaNumero de PolosTensão NominalGrau de ProteçãoDisparadorIcu - 380VFamíliaProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.