-
Disjuntor em caixa moldada XT2H 10 A, 4 polos, relé Ekip LSIG, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067908R1, ABB1sda067908r1......Disjuntor em caixa moldada XT2S 10 A, 4 polos, relé Ekip LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067851R1, ABB1sda067851r1......Disjuntor em caixa moldada XT2S 10 A, 3 polos, relé Ekip LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067815R1, ABB1sda067815r1......Disjuntor em caixa moldada XT2N 10 A, 4 polos, relé Ekip LSIG, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067108R1, ABB1sda067108r1......Disjuntor em caixa moldada XT2N 10 A, 3 polos, relé Ekip LSIG, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067072R1, ABB1sda067072r1......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueCategoriasCorrente Nominal (A)0.5 2801 281.6 3002 382.5 1603 2004 4206 3210 7112.5 515 1016 63520 10025 12130 1132 58236 440 11450 7760 1563 40570 1175 480 6590 15100 160125 190150 8160 147175 8200 128225 14250 344300 2315 17320 50400 155500 13630 256800 4071000 3891250 3711600 3812000 2252500 1813200 1794000 3045000 1306300 130Numero de PolosDisparadorIcu - 380VProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.