Distribuição de Energia - Industrial
Incluir itens Fora de Estoque
Corrente Nominal (A)
0.5
28
01
28
1.6
30
02
30
2.5
16
03
20
04
34
06
24
10
63
12.5
5
15
8
16
500
20
92
25
113
30
9
32
462
36
4
40
104
50
69
60
15
63
292
70
11
75
4
80
63
90
15
100
158
125
163
150
8
160
149
175
8
200
48
225
14
250
185
300
2
315
18
320
50
400
76
500
13
630
256
800
407
1000
389
1250
371
1600
381
2000
225
2500
181
3200
179
4000
304
5000
130
6300
130
Procurar por
- Corrente Nominal (A) 10 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 40 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 50 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 63 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 400 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 6300 Remover Corrente Nominal (A)
- Numero de Polos No Remover Numero de Polos