Distribuição de Energia - Industrial
Incluir itens Fora de Estoque
Corrente Nominal (A)
0.5
28
01
28
1.6
30
02
30
2.5
16
03
20
04
34
06
24
10
62
12.5
5
15
8
16
611
20
92
25
95
30
9
32
568
40
94
50
69
60
15
63
380
70
11
80
56
90
11
100
148
125
175
150
8
160
114
175
8
200
111
225
14
250
312
300
2
315
1
320
50
400
122
500
10
630
227
800
392
1000
376
1250
356
1600
370
2000
218
2500
174
3200
174
4000
302
5000
130
6300
130
Procurar por
- Corrente Nominal (A) 10 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 80 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 315 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 630 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 1000 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 1600 Remover Corrente Nominal (A)
- Numero de Polos No Remover Numero de Polos