Distribuição de Energia - Industrial
Incluir itens Fora de Estoque
Corrente Nominal (A)
0.5
28
01
28
1.6
30
02
30
2.5
16
03
20
04
34
06
24
10
63
12.5
5
15
8
16
627
20
92
25
113
30
9
32
574
36
4
40
104
50
69
60
15
63
395
70
11
75
4
80
63
90
15
100
158
125
189
150
8
160
149
175
8
200
128
225
14
250
345
300
2
315
19
320
50
400
156
500
13
630
256
800
407
1000
389
1250
371
1600
381
2000
225
2500
181
3200
179
4000
304
5000
130
6300
130
Procurar por
- Corrente Nominal (A) 2.5 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 10 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 160 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 200 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 1600 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 2000 Remover Corrente Nominal (A)
- Numero de Polos No Remover Numero de Polos