Distribuição de Energia - Industrial
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias
Corrente Nominal (A)
0.5
28
01
28
1.6
30
02
38
2.5
16
03
20
04
42
06
32
10
71
12.5
5
15
10
16
635
20
100
25
121
30
11
32
582
36
4
40
114
50
77
60
15
63
405
70
11
75
4
80
65
90
15
100
160
125
190
150
8
160
147
175
8
200
128
225
14
250
344
300
2
315
17
320
50
400
155
500
13
630
256
800
407
1000
389
1250
371
1600
381
2000
225
2500
181
3200
179
4000
304
5000
130
6300
130
Curva de Disparo
Família
Numero de Polos
Procurar por
- Corrente Nominal (A) 2.5 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 10 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 160 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 200 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 1600 Remover Corrente Nominal (A)
- Corrente Nominal (A) 2000 Remover Corrente Nominal (A)
- Numero de Polos 2 Remover Numero de Polos
- Numero de Polos Monopolar Remover Numero de Polos
- Família Linha S200P Remover Família
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.