2072 produtos

2072 produtos

Disjuntor em caixa aberta - Emax 2

2072 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1250A, 4 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071471R1, ABB
    1sda071471r1
    R$46.347,96
    6x R$ 7724,66 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1250A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 50kA em 500/525Vca - 50kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa aberta E2.2S 250A, 3 polos, relé Ekip Hi-Touch LSI, Icu 85 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA073635R1, ABB
    1sda073635r1
    R$82.399,57
    6x R$ 13733,26 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2S 250A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 85kA em 380Vca - 85kA em 400/415Vca - 85kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Hi-Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Módulo de medição Ekip Measuring Pro e função Network Analyzer integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência e medição integrada Saiba Mais
  3. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 630A, 4 polos, relé Ekip G Hi-Touch LSIG, Icu 50 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071350R1, ABB
    1sda071350r1
    R$116.626,33
    6x R$ 19437,72 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 630A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 50kA em 380Vca - 50kA em 400/415Vca - 50kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip G-Hi-Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Proteções especificas para geradores, módulo de medição Ekip Measuring Pro e função Network Analyzer integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Específico para Proteção de Geradores Saiba Mais
  4. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1000A, 4 polos, relé Ekip G Hi-Touch LSIG, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071420R1, ABB
    1sda071420r1
    R$125.287,19
    6x R$ 20881,20 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1000A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip G-Hi-Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Proteções especificas para geradores, módulo de medição Ekip Measuring Pro e função Network Analyzer integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Específico para Proteção de Geradores Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 4 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071513R1, ABB
    1sda071513r1
    R$54.057,66
    6x R$ 9009,61 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 50kA em 500/525Vca - 50kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1250A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070842R1BR, ABB
    1sda070842r1br
    R$36.759,81
    6x R$ 6126,64 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1250A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 50kA em 500/525Vca - 50kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  7. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 800A, 4 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071522R1, ABB
    1sda071522r1
    R$52.714,12
    6x R$ 8785,69 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 800A, 4 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1250A, 4 polos, relé Ekip G Touch LSIG, Icu 50 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071467R1, ABB
    1sda071467r1
    R$82.428,21
    6x R$ 13738,04 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1250A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 50kA em 380Vca - 50kA em 400/415Vca - 50kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip G-Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Proteções especificas para geradores e módulo de medição Ekip Measuring Pro integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Específico para Proteção de Geradores Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1000A, 4 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 50 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071421R1, ABB
    1sda071421r1
    R$38.953,95
    6x R$ 6492,33 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1000A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 50kA em 380Vca - 50kA em 400/415Vca - 50kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1000A, 3 polos, relé Ekip G Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070807R1, ABB
    1sda070807r1
    R$65.511,01
    6x R$ 10918,50 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1000A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 50kA em 500/525Vca - 50kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip G-Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Proteções especificas para geradores e módulo de medição Ekip Measuring Pro integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Específico para Proteção de Geradores Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 50 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070871R1BR, ABB
    1sda070871r1br
    R$30.589,71
    6x R$ 5098,29 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 50kA em 380Vca - 50kA em 400/415Vca - 50kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  12. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, relé Ekip G Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071067R1, ABB
    1sda071067r1
    R$138.887,81
    6x R$ 23147,97 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip G-Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Proteções especificas para geradores e módulo de medição Ekip Measuring Pro integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Específico para Proteção de Geradores Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.