-
Bloqueio a chave para manopla rotativa e flange frontal RHL-D em posição ”desligado” chaves diferentes para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066173R1, ABB1sda066173r1R$457,696x R$ 76,28 sem jurosBloqueio a chave para manopla rotativa e flange frontal RHL-D em posição ”desligado” chaves diferentes para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066173R1, ABB Saiba MaisTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A3, 2 x 95...240mm2 Qtd 3pc ,1SDA055032R1, ABB1sda055032r1R$967,446x R$ 161,24 sem jurosTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A3, 2 x 95...240mm2 Qtd 3pc ,1SDA055032R1, ABB Saiba MaisBloqueio por cadeado PLL móvel em posição desligado para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066259R1, ABB1sda066259r1R$90,366x R$ 15,06 sem jurosBloqueio por cadeado PLL móvel em posição desligado, para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, utilizado em modelos 1P, 2P, 3P e 4P, 1SDA066259R1, ABB Saiba MaisTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 1 x 125...185mm2 Qtd 1pc ,1SDA066252R1, ABB1sda066252r1R$40,276x R$ 6,71 sem jurosTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 1 x 125...185mm2 Qtd 1pc ,1SDA066252R1, ABB Saiba MaisTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A0-A1, 1 x 1...25mm2 Qtd 1pc ,1SDA066234R1, ABB1sda066234r1R$33,386x R$ 5,56 sem jurosTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A0-A1, 1 x 1...25mm2 Qtd 1pc ,1SDA066234R1, ABB Saiba MaisFlange frontal para bloqueio FLD para disjuntor da linha Formula A3, 1SDA066179R1, ABB1sda066179r1R$106,086x R$ 17,68 sem jurosFlange frontal para bloqueio FLD. Dispositivo que pode ser instalado na frente do disjuntor, o que permite que o disjuntor seja travado com chaves e cadeados. A frente do mecanismo de operação da alavanca só pode ser instalada no disjuntor A3 na versão tripolar ou quadripolar. É possível travar a frente da alavanca operando mecanismo por meio de uma vasta gama de fechaduras e cadeados. Saiba MaisTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A0-A1, 25...50mm2 Qtd 3pc ,1SDA066242R1, ABB1sda066242r1R$101,176x R$ 16,86 sem jurosTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A0-A1, 25...50mm2 Qtd 3pc ,1SDA066242R1, ABB Saiba MaisTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 125...185mm2 Qtd 3pc ,1SDA066254R1, ABB1sda066254r1R$119,836x R$ 19,97 sem jurosTerminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 125...185mm2 Qtd 3pc ,1SDA066254R1, ABB Saiba MaisSeparadores de fase PB 100mm, para disjuntor da linha Formula A3 Qtd 4pc, 1SDA054970R1, ABB1sda054970r1R$80,556x R$ 13,43 sem jurosSeparadores de fase PB 100mm, para disjuntor da linha Formula A3 Qtd 4pc, 1SDA054970R1, ABB Saiba MaisTampa baixa protetora para terminais LTC 7,5mm, para disjuntor da linha Formula A2 utilizado em modelos 3P, 1SDA066183R1, ABB1sda066183r1R$173,856x R$ 28,98 sem jurosTampa baixa protetora para terminais LTC 7,5mm, para disjuntor da linha Formula A2 utilizado em modelos 3P, 1SDA066183R1, ABB Saiba MaisBobina de mínima tensão UVR-C24…30Vca/cc, para disjuntor da linha Formula A3, utilizado em modelos 3P e 4P, 1SDA054887R1,ABB1sda054887r1R$582,426x R$ 97,07 sem jurosA Bobina de Mínima Tensão abre o disjuntor devido à falta da alimentação auxiliar ou quedas de tensão abaixo de 0,7 x Un com faixa de atuação de 0,7 a 0,35 x Un (Un=24…30Vca/cc). Após a intervenção, o disjuntor poderá ser rearmado a partir de uma tensão auxiliar maior que 0,85 x Un (sobre a bobina de mínima tensão). Com a bobina desenergizada, não é possível fechar o disjuntor, ou seja, os contatos principais de potência. Saiba MaisBloqueio por cadeado PLL fixo em posição ligado e desligado para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066172R1, ABB1sda066172r1R$158,116x R$ 26,35 sem jurosBloqueio por cadeado PLL fixo em posição ligado e desligado, para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, utilizado em modelos 3P e 4P, 1SDA066172R1, ABB Saiba Mais