Limpar todos
Limpar todos

79 produtos

79 produtos

Disjuntor em caixa moldada - Formula Acessórios

79 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Bloqueio a chave para manopla rotativa e flange frontal RHL-D em posição ”desligado” chaves diferentes para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066173R1, ABB
    1sda066173r1
    R$505,88
    6x R$ 84,31 sem juros
    Bloqueio a chave para manopla rotativa e flange frontal RHL-D em posição ”desligado” chaves diferentes para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066173R1, ABB Saiba Mais
  2. Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A3, 2 x 95...240mm2 Qtd 3pc ,1SDA055032R1, ABB
    1sda055032r1
    R$1.069,27
    6x R$ 178,21 sem juros
    Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A3, 2 x 95...240mm2 Qtd 3pc ,1SDA055032R1, ABB Saiba Mais
  3. Bloqueio por cadeado PLL móvel em posição desligado para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066259R1, ABB
    1sda066259r1
    R$99,88
    6x R$ 16,65 sem juros
    Bloqueio por cadeado PLL móvel em posição desligado, para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, utilizado em modelos 1P, 2P, 3P e 4P, 1SDA066259R1, ABB Saiba Mais
  4. Separadores de fase PB 80mm, para disjuntor da linha Formula A2 Qtd 2pc, 1SDA066192R1, ABB
    1sda066192r1
    R$60,79
    6x R$ 10,13 sem juros
    Separadores de fase PB 80mm, para disjuntor da linha Formula A2 Qtd 2pc, 1SDA066192R1, ABB Saiba Mais
  5. Separadores de fase PB 50mm, para disjuntor da linha Formula A0-A1, Qtd 2pc, 1SDA066191R1, ABB
    1sda066191r1
    R$60,79
    6x R$ 10,13 sem juros
    Separadores de fase PB 50mm, para disjuntor da linha Formula A0-A1, Qtd 2pc, 1SDA066191R1, ABB Saiba Mais
  6. Bobina de mínima tensão UVR-C60Vca/cc, para disjuntor da linha Formula A3, utilizado em modelos 3P e 4P, 1SDA054889R1,ABB
    1sda054889r1
    R$643,74
    6x R$ 107,29 sem juros
    A Bobina de Mínima Tensão abre o disjuntor devido à falta da alimentação auxiliar ou quedas de tensão abaixo de 0,7 x Un com faixa de atuação de 0,7 a 0,35 x Un (Un=60Vca/cc). Após a intervenção, o disjuntor poderá ser rearmado a partir de uma tensão auxiliar maior que 0,85 x Un (sobre a bobina de mínima tensão). Com a bobina desenergizada, não é possível fechar o disjuntor, ou seja, os contatos principais de potência. Saiba Mais
  7. Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 1 x 125...185mm2 Qtd 1pc ,1SDA066252R1, ABB
    1sda066252r1
    R$44,51
    6x R$ 7,42 sem juros
    Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 1 x 125...185mm2 Qtd 1pc ,1SDA066252R1, ABB Saiba Mais
  8. Terminal frontal prologado EF, para disjuntor da linha Formula A2, Qtd 3pc ,1SDA066220R1, ABB
    1sda066220r1
    R$93,36
    6x R$ 15,56 sem juros
    Terminal frontal prologado EF, para disjuntor da linha Formula A2, Qtd 3pc ,1SDA066220R1, ABB Saiba Mais
  9. Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A0-A1, 1 x 1...25mm2 Qtd 1pc ,1SDA066234R1, ABB
    1sda066234r1
    R$36,90
    6x R$ 6,15 sem juros
    Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A0-A1, 1 x 1...25mm2 Qtd 1pc ,1SDA066234R1, ABB Saiba Mais
  10. Bobina de mínima tensão UVR-C480…525Vca, para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, utilizado em modelos 2P, 3P e 4P, 1SDA066148R1,ABB
    1sda066148r1
    R$638,32
    6x R$ 106,39 sem juros
    A Bobina de Mínima Tensão abre o disjuntor devido à falta da alimentação auxiliar ou quedas de tensão abaixo de 0,7 x Un com faixa de atuação de 0,7 a 0,35 x Un (Un=480…525Vca). Após a intervenção, o disjuntor poderá ser rearmado a partir de uma tensão auxiliar maior que 0,85 x Un (sobre a bobina de mínima tensão). Com a bobina desenergizada, não é possível fechar o disjuntor, ou seja, os contatos principais de potência. Saiba Mais
  11. Flange frontal para bloqueio FLD para disjuntor da linha Formula A3, 1SDA066179R1, ABB
    1sda066179r1
    R$117,23
    6x R$ 19,54 sem juros
    Flange frontal para bloqueio FLD. Dispositivo que pode ser instalado na frente do disjuntor, o que permite que o disjuntor seja travado com chaves e cadeados. A frente do mecanismo de operação da alavanca só pode ser instalada no disjuntor A3 na versão tripolar ou quadripolar. É possível travar a frente da alavanca operando mecanismo por meio de uma vasta gama de fechaduras e cadeados. Saiba Mais
  12. Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 50...150mm2 Qtd 3pc ,1SDA066248R1, ABB
    1sda066248r1
    R$132,43
    6x R$ 22,07 sem juros
    Terminal frontal para cabo de cobre ou alumínio FC CuAl, para disjuntor da linha Formula A2, 50...150mm2 Qtd 3pc ,1SDA066248R1, ABB Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.