Limpar todos
Limpar todos

121 produtos

121 produtos

Disjuntores em caixa moldada e aberta

121 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1000 A, 4 polos, relé PR231/P-I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062761R1, ABB
    1sda062761r1
    R$20.025,90
    6x R$ 3337,65 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1000 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 40kA em 500Vca - 30kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR231/P I: Magnético ajustável em 1,5 à 12xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 23,5(cm), Profundidade: 17,8(cm), Peso: 11,2kg Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa moldada T6H 1000 A, 4 polos, relé PR221DS-I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA060567R1, ABB
    1sda060567r1
    R$25.048,26
    6x R$ 4174,71 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T6H 1000 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 25kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 23,5(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 9,2kg Saiba Mais
  3. Disjuntor em caixa moldada XT1N 100 A, 4 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067424R1, ABB
    1sda067424r1
    R$1.327,36
    6x R$ 221,23 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1N 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 6kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 10,12(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,3kg Saiba Mais
  4. Disjuntor em caixa moldada XT4H 100 A, 4 polos, relé Ekip LSI, Icu 70 kA em 380V, 1SDA068543R1, ABB
    1sda068543r1
    R$12.653,86
    6x R$ 2108,98 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4H 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 15kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSI: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa moldada T4H 100 A, 3 polos, relé PR221DS-I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA054048R1, ABB
    1sda054048r1
    R$9.292,45
    6x R$ 1548,74 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4H 100 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 40kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,64kg Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa moldada XT4N 100 A, 4 polos, relé Ekip LSI, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068155R1, ABB
    1sda068155r1
    R$7.348,27
    6x R$ 1224,71 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4N 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSI: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
  7. Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 3 polos, relé PR221DS-I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA054024R1, ABB
    1sda054024r1
    R$5.785,21
    6x R$ 964,20 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 25kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,64kg Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1000 A, 4 polos, relé PR231/P-I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062745R1, ABB
    1sda062745r1
    R$19.071,92
    6x R$ 3178,65 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1000 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 40kA em 500Vca - 30kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR231/P I: Magnético ajustável em 1,5 à 12xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 23,5(cm), Profundidade: 15,4(cm), Peso: 9,9kg Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa moldada XT4S 100 A, 4 polos, relé Ekip LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068493R1, ABB
    1sda068493r1
    R$6.048,18
    6x R$ 1008,03 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa moldada T4H 100 A, 4 polos, relé TMA, Icu 70 kA em 380V, 1SDA054220R1, ABB
    1sda054220r1
    R$12.112,05
    6x R$ 2018,68 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4H 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 40kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético ajustável 5 à 10xIn. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,84kg Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 4 polos, relé PR221DS-I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA054036R1, ABB
    1sda054036r1
    R$7.713,24
    6x R$ 1285,54 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 25kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,84kg Saiba Mais
  12. Disjuntor em caixa moldada XT4S 100 A, 4 polos, relé Ekip LSI, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068503R1, ABB
    1sda068503r1
    R$8.945,17
    6x R$ 1490,86 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSI: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.