Limpar todos
Limpar todos

117 produtos

117 produtos

Disjuntores em caixa moldada e aberta

117 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Disjuntor em caixa moldada XT2H 63 A, 3 polos, relé Ekip I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067864R1, ABB
    1sda067864r1
    R$1.805,39
    6x R$ 300,90 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2H 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 15kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 9(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,2kg Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa moldada XT2S 63 A, 3 polos, relé Ekip LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067817R1, ABB
    1sda067817r1
    R$4.389,90
    6x R$ 731,65 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2S 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 9(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,2kg Saiba Mais
  3. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 3 polos, relé Ekip LSI, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068133R1, ABB
    1sda068133r1
    R$5.254,73
    6x R$ 875,79 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSI: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
  4. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 4 polos, relé Ekip LSIG, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068159R1, ABB
    1sda068159r1
    R$7.553,69
    6x R$ 1258,95 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa moldada T5H 400 A, 3 polos, relé Ekip E-LSIG, Icu 70 kA em 380V, 1SDA081050R1, ABB
    1sda081050r1
    R$15.822,20
    6x R$ 2637,03 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T5H 400 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 40kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip E-LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Especial para medição de Energia. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 14(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 4,5kg Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 3 polos, relé Ekip LS/I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068123R1, ABB
    1sda068123r1
    R$3.184,04
    6x R$ 530,67 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
  7. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 3 polos, relé TMA, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068305R1, ABB
    1sda068305r1
    R$4.393,25
    6x R$ 732,21 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético ajustável 5 à 10xIn. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa moldada XT1N 63 A, 4 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067422R1, ABB
    1sda067422r1
    R$1.327,36
    6x R$ 221,23 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1N 63 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 6kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 10,12(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,3kg Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 4 polos, relé TMA, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068319R1, ABB
    1sda068319r1
    R$6.143,01
    6x R$ 1023,84 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético ajustável 5 à 10xIn. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 4 polos, relé Ekip LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068507R1, ABB
    1sda068507r1
    R$9.149,82
    6x R$ 1524,97 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,25kg Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 3 polos, relé Ekip I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068477R1, ABB
    1sda068477r1
    R$4.536,13
    6x R$ 756,02 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
  12. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 3 polos, relé Ekip I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068128R1, ABB
    1sda068128r1
    R$3.339,32
    6x R$ 556,55 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4N 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.