Limpar todos
Limpar todos

367 produtos

367 produtos

Disjuntores em caixa moldada e aberta

367 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Disjuntor em caixa moldada XT2S 5 A, 4 polos, relé TMD, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067566R1, ABB
    1sda067566r1
    R$3.114,73
    6x R$ 519,12 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2S 5 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 11,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,4kg Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa moldada XT3S 80 A, 4 polos, relé TMD, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068223R1, ABB
    1sda068223r1
    R$6.792,25
    6x R$ 1132,04 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT3S 80 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 6kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 15(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,9kg Saiba Mais
  3. Disjuntor em caixa moldada T4S 125 A, 3 polos, relé TMA, Icu 50 kA em 380V, 1SDA054194R1, ABB
    1sda054194r1
    R$7.829,60
    6x R$ 1304,93 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4S 125 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 25kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético ajustável 5 à 10xIn. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,64kg Saiba Mais
  4. Disjuntor em caixa moldada XT2H 4 A, 4 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067609R1, ABB
    1sda067609r1
    R$3.368,63
    6x R$ 561,44 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2H 4 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 15kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 11,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,4kg Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa moldada XT2H 2,5 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067586R1, ABB
    1sda067586r1
    R$2.527,69
    6x R$ 421,28 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2H 2,5 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 15kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 9(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,2kg Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa moldada XT2S 4 A, 3 polos, relé TMD, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067544R1, ABB
    1sda067544r1
    R$2.336,32
    6x R$ 389,39 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2S 4 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 9(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,2kg Saiba Mais
  7. Disjuntor em caixa moldada XT1N 160 A, 4 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067428R1, ABB
    1sda067428r1
    R$3.434,44
    6x R$ 572,41 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1N 160 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 6kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 10,12(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,3kg Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa moldada XT4S 50 A, 3 polos, relé TMA, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068304R1, ABB
    1sda068304r1
    R$6.167,94
    6x R$ 1027,99 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 50 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético ajustável 5 à 10xIn. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa moldada XT1C 16 A, 4 polos, relé TMD, Icu 25 kA em 380V, 1SDA080840R1, ABB
    1sda080840r1
    R$1.160,98
    6x R$ 193,50 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1C 16 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -40kA em 220/230Vca - 25kA em 380/415Vca - 25kA em 440Vca - 18kA em 500Vca - 4kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 10,12(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,3kg Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa moldada XT1N 100 A, 4 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V, 1SDA067424R1, ABB
    1sda067424r1
    R$1.863,55
    6x R$ 310,59 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1N 100 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 36kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 6kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 10,12(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,3kg Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa moldada XT1H 125 A, 4 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067463R1, ABB
    1sda067463r1
    R$4.146,37
    6x R$ 691,06 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1H 125 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 10,12(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,3kg Saiba Mais
  12. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 3 polos, relé TMA, Icu 50 kA em 380V, 1SDA068305R1, ABB
    1sda068305r1
    R$6.167,94
    6x R$ 1027,99 sem juros
    A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4S 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 36kA em 500Vca - 12kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético ajustável 5 à 10xIn. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.