Limpar todos
Limpar todos

53 produtos

53 produtos

Disjuntores em caixa moldada e aberta

53 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2000A, 3 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071035R1BR, ABB
    1sda071035r1br
    R$35.529,05
    6x R$ 5921,51 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2000A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071191R1BR, ABB
    1sda071191r1br
    R$99.706,27
    6x R$ 16617,71 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  3. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070864R1BR, ABB
    1sda070864r1br
    R$24.848,07
    6x R$ 4141,35 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  4. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1250A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070821R1BR, ABB
    1sda070821r1br
    R$23.182,49
    6x R$ 3863,75 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1250A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1000A, 4 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071412R1, ABB
    1sda071412r1
    R$30.681,31
    6x R$ 5113,55 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1000A, 4 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071194R1BR, ABB
    1sda071194r1br
    R$101.348,16
    6x R$ 16891,36 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  7. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 50 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070873R1BR, ABB
    1sda070873r1br
    R$28.033,98
    6x R$ 4672,33 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2C 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 50kA em 380Vca - 50kA em 400/415Vca - 50kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1250A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070822R1BR, ABB
    1sda070822r1br
    R$25.150,99
    6x R$ 4191,83 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1250A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070862R1BR, ABB
    1sda070862r1br
    R$25.175,71
    6x R$ 4195,95 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070881R1BR, ABB
    1sda070881r1br
    R$26.341,08
    6x R$ 4390,18 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 50kA em 500/525Vca - 50kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071064R1BR, ABB
    1sda071064r1br
    R$57.449,32
    6x R$ 9574,89 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  12. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071144R1BR, ABB
    1sda071144r1br
    R$61.615,66
    6x R$ 10269,28 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.