-
Disjuntor em caixa moldada T5H 400 A, 3 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA054349R1BR, ABB1sda054349r1|1sda054349r1br......Disjuntor em caixa moldada T5H 400 A, 4 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA054357R1, ABB1sda054357r1......Disjuntor em caixa moldada T5S 400 A, 3 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA054333R1BR, ABB1sda054333r1|1sda054333r1br......Disjuntor em caixa moldada T5N 400 A, 3 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA054317R1BR, ABB1sda054317r1|1sda054317r1br......Disjuntor em caixa moldada T5N 400 A, 4 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA054325R1, ABB1sda054325r1......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueCategoriasCorrente Nominal (A)1.6 602 62.5 1204 610 3412.5 115 1016 3220 6425 6230 1132 4640 6350 4160 1563 9270 1180 4990 11100 139125 60150 8160 112175 8200 31225 14250 144300 2320 48400 40500 10630 215800 3741000 3541250 3361600 3462000 2062500 1663200 1744000 2945000 1226300 121DisparadorIcu - 380VProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.