Incluir itens Fora de Estoque
Numero de Polos

5092 produtos

5092 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Disjuntores em caixa moldada e aberta - Distribuição de Energia

Disjuntores em caixa moldada e aberta

5092 produtos

  1. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072541R1BR, ABB
    1sda072541r1br
    R$ 122.406,83
    6x R$ 20401,14 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  2. Disjuntor em caixa aberta E4.2H 3200A, 4 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 100 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073145R1, ABB
    1sda073145r1
    R$ 116.690,19
    6x R$ 19448,37 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2H 3200A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 100kA em 380Vca - 100kA em 400/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500/525Vca - 85kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  3. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 4 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073122R1, ABB
    1sda073122r1
    R$ 101.971,66
    6x R$ 16995,28 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  4. Disjuntor em caixa aberta E4.2V 2500A, 3 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 150 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071123R1, ABB
    1sda071123r1
    R$ 99.273,99
    6x R$ 16545,67 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2V 2500A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 150kA em 380Vca - 150kA em 400/415Vca - 150kA em 440Vca - 100kA em 500/525Vca - 100kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  5. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 4 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073044R1, ABB
    1sda073044r1
    R$ 88.478,46
    6x R$ 14746,41 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  6. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071142R1BR, ABB
    1sda071142r1br
    R$ 79.591,92
    6x R$ 13265,32 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  7. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071064R1BR, ABB
    1sda071064r1br
    R$ 73.758,39
    6x R$ 12293,07 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  8. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, relé Ekip Touch LI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072414R1BR, ABB
    1sda072414r1br
    R$ 71.454,26
    6x R$ 11909,04 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2500A, 3 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  9. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 4 polos, relé Ekip Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072866R1, ABB
    1sda072866r1
    R$ 50.889,44
    6x R$ 8481,57 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 50kA em 500/525Vca - 50kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  10. Disjuntor em caixa aberta E2.2B 1600A, 4 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072965R1, ABB
    1sda072965r1
    R$ 50.693,45
    6x R$ 8448,91 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2B 1600A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  11. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 1000A, 4 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072903R1, ABB
    1sda072903r1
    R$ 49.731,01
    6x R$ 8288,50 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 1000A, 4 polos, instalação extraível, parte móvel, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSIG: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn, Proteção contra falha a terra ajustável entre 0,1-1xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
  12. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2000A, 3 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071035R1BR, ABB
    1sda071035r1br
    R$ 45.615,16
    6x R$ 7602,53 sem juros
    A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E2.2N 2000A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca - 66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.