-
Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 800 A, 4 polos, relé PR332/P-LI, Icu 50 kA em 380V, 1SDA061976R1, ABB1sda061976r1......Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 800 A, 4 polos, relé PR332/P-LI, Icu 70 kA em 380V, 1SDA062653R1, ABB1sda062653r1......Disjuntor em caixa moldada T7MH Motorizável 800 A, 4 polos, relé PR332/P-LI, Icu 70 kA em 380V, 1SDA062669R1, ABB1sda062669r1......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueCategoriasCorrente Nominal (A)0.5 801 81.6 1002 122.5 403 604 1306 910 2512.5 115 416 3020 3625 4630 432 2936 240 4650 2960 463 6170 475 280 2590 6100 69125 31150 3160 67175 3200 20225 6250 87300315 8320 24400 34500 6630 123800 2031000 1941250 1851600 1912000 1122500 903200 894000 1515000 656300 65Numero de PolosDisparadorIcu - 380VProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.