-
Disjuntor em caixa moldada XT2S 10 A, 3 polos, relé TMD, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067548R1, ABB1sda067548r1......Disjuntor em caixa moldada XT2H 10 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067592R1, ABB1sda067592r1......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategoriasCorrente Nominal (A)0.5 801 81.6 1002 122.5 1003 604 1306 910 3012.5 215 616 3520 4825 5630 732 4236 240 5050 3260 1163 6970 775 280 3990 9100 86125 43150 5160 76175 5200 27225 8250 92300 2315 7320 24400 36500 6630 129800 2041000 1951250 1861600 1902000 1132500 913200 904000 1535000 656300 65Numero de PolosDisparadorIcu - 380VProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.