-
Acoplamento B-Line Alumínio Para Alta Temperatura 3P+N+T 1000V 400A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S5/400 1000V-1H, ABB2cma103338r1000......Acoplamento B-Line Alumínio Para Alta Temperatura 3P+T 1000V 250A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S4/250 1000V-1H, ABB2cma103323r1000......Acoplamento C-Line Para Alta Temperatura 3P+N+T 1000V 200A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S5/200 1000V-1H, ABB2cma103308r1000......Acoplamento C-Line Para Alta Temperatura 3P+N+T 1000V 250A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S5/250 1000V-1H, ABB2cma103318r1000......Acoplamento C-Line Para Alta Temperatura 3P+T 1000V 250A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S4/250 1000V-1H, ABB2cma103313r1000......Acoplamento B-Line Alumínio Para Alta Temperatura 3P+N+T 1000V 250A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S5/250 1000V-1H, ABB2cma103328r1000......Acoplamento C-Line Para Alta Temperatura 3P+T 1000V 200A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S4/200 1000V-1H, ABB2cma103303r1000......Acoplamento B-Line Alumínio Para Alta Temperatura 3P+T 1000V 400A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fc-S4/400 1000V-1H, ABB2cma103333r1000......Tomada De Embutir Para Painel B-Line Alumínio Para Alta Temperatura 3P+N+T 1000V 400A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fcp-S5/400 1000V-1H, ABB2cma103378r1000......Tomada De Embutir Para Painel C-Line Para Alta Temperatura 3P+T 1000V 200A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Fcp-S4/200 1000V-1H, ABB2cma103343r1000......Plugue De Embutir Para Painel B-Line Alumínio Para Alta Temperatura 3P+N+T 1000V 250A IP67 1H Cinza Conectores Alta Corrente Mcp-S5/250 1000V-1H, ABB2cma103208r1000......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueCategoriasCorrente Nominal (A)Procurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.