-
Interruptor Diferencial Residual Bipolar, Curva AC, In:100A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F202AC-100/0,03, Linha F200, ABB2csf202005r1900R$936,236x R$ 156,04 sem jurosInterruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 100A Tipo AC 30mA, linha F200, ABB Saiba MaisInterruptor Diferencial Residual Bipolar, Curva AC, In:80A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F202AC-80/0,03, Linha F200, ABB2csf202005r1800R$831,036x R$ 138,51 sem jurosInterruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 80A Tipo AC 30mA, linha F200, ABB Saiba Mais