-
Inversor de Frequência Trifásico
850CV/630kW 380/440V 880A
ACS880-04-880A-5+D150+N50503bbr0000169453dn......Inversor de Frequência Trifásico
760CV/560kW 380/440V 820A
ACS880-04-820A-5+D150+N50503bbr0000139080dn......Inversor de Frequência Trifásico
680CV/500kW 380/440V 715A
ACS880-04-715A-5+D150+N50503bbr0000139079dn......Inversor de Frequência Trifásico
610CV/450kW 380/440V 635A
ACS880-04-635A-5+D150+N50503bbr0000139078dn......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias- Industrial149
- Distribuição de Energia
- Automação e Controle149
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos
Potência0.25CV/0.18kW 30.33CV/0.25kW0.5CV/0.37kW 60.75CV/0.55kW 21CV/0.75kW 91.5CV/1.1kW 62CV/1.5kW 93CV/2.2kW 84CV/3kW 45CV/3.7kW5CV/4kW 46CV/4.5kW7.5CV/5.5kW 410CV/7.5kW 312.5CV/9.2kW15CV/11kW 320CV/15kW 425CV/18.5kW 430CV/22kW 440CV/30kW 450CV/37kW 560CV/45kW 575CV/55kW 5100CV/75kW 5125CV/90kW 4150CV/110kW 4175CV/132kW 4200CV/150kW215CV/160kW 4250CV/185kW270CV/200kW 4300CV/220kW340CV/250kW 4350CV/260kW400CV/300kW425CV/315kW 4480CV/355kW 4540CV/400kW 3610CV/450kW 4680CV/500kW 4760CV/560kW 4850CV/630kW 4960CV/710kW 14.6 kW11 kW22 kW450CV/330kW500CV/370kWTensão NominalCorrente Nominal1.2 A1.3 A 11.4 A 31.8 A1.9 A2.1 A 32.2 A 32.4 A 12.6 A 22.7 A3 A 23.3 A3.4 A 23.5 A3.6 A 13.7 A3.9 A 14 A4.1 A4.3 A 34.5 A 14.6 A 14.7 A 14.8 A 25.2 A 35.6 A5.7 A6.2 A 16.6 A 16.7 A 16.9 A7.2 A7.3 A7.4 A 17.5 A 27.6 A 57.8 A8 A 18.3 A 18.8 A9.4 A9.5 A9.7 A 19.8 A 310.6 A 110.8 A 111 A 212.2 A12.5 A12.6 A12.7 A13.3 A13.8 A 114.6 A 115.6 A17 A17.2 A 117.6 A18 A19.4 A 123.1 A24.4 A25 A25.4 A 126 A26.8 A 127 A 231 A 132 A33 A34 A 234.1 A 235 A 138 A39 A40 A 241.8 A 142 A 144 A45 A46 A 146.2 A48.4 A 149 A 150 A50.8 A 152 A 261 A 262 A65 A 373 A75 A 177 A 384 A 187 A 188 A96 A 398 A 1106 A115 A 1119 A 1124 A 3142 A 1145 A 1156 A 3169 A170 A 1174 A 1180 A 3206 A 1210 A 1240 A 3246 A260 A 3271 A 1274 A 1293 A330 A 1361 A 3363 A370 A 1414 A 3430 A460 A 3470 A 1503 A 3505 A522 A 1583 A 3585 A590 A 1635 A 3650 A 1715 A 3721 A 1725 A820 A 3880 A 3AplicaçãoBombasBombas, Ventoinhas e Compressores 30Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasBombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros 105Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras 14Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasGrau de ProteçãoProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.