26 produtos

26 produtos

Medição Elétrica

26 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485, Nexus II, ABB
    2cnm203001r1000
    R$2.780,97
    6x R$ 463,50 sem juros
    Nexus II Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485 Saiba Mais
  2. Multimedidor de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus I, ABB
    2cnm103002r1000
    R$1.273,22
    6x R$ 212,20 sem juros
    Nexus I Multimedidor de porta de painel 96 x 96 mm Saiba Mais
  3. Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus II, ABB
    2cnm203002r1000
    Rating:
    100 %
    R$2.495,27
    6x R$ 415,88 sem juros
    Nexus II Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm Saiba Mais
  4. Multimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus III ,ABB
    2cnm303001r1000
    R$2.402,97
    6x R$ 400,50 sem juros
    Nexus III Multimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm Saiba Mais
  5. Multimedidor de energia trifásico, medição direta 65A, saída a pulso, B23 111-100, Linha EQ, ABB
    2cma100163r1000
    R$2.053,14
    6x R$ 342,19 sem juros
    Os medidores da linha EQ série B são montados em trilho DIN e adequados para instalações em quadros de distribuição, aplicações onde existe necessidade de medição segura ou onde o espaço é limitado. Saiba Mais
  6. Multimedidor de energia monofásico, medição direta 80A, saída a pulso e IR, A41 111-100, Linha EQ, ABB
    2cma170554r1000
    R$2.174,11
    6x R$ 362,35 sem juros
    Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis. Saiba Mais
  7. Multimedidor de energia monofásico, medição direta 80A, saída Modbus RTU, A41 312-100, Linha EQ, ABB
    2cma170503r1000
    R$2.288,54
    6x R$ 381,42 sem juros
    Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis. Saiba Mais
  8. Multimedidor de energia trifásico, medição direta 80A, saída Modbus RTU, A43 512-100, Linha EQ, ABB
    2cma170531r1000
    R$4.004,93
    6x R$ 667,49 sem juros
    Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis. Saiba Mais
  9. Multimedidor de energia monofásico, medição indireta TC/5, saída Modbus RTU, A42 112-100, Linha EQ, ABB
    2cma170510r1000
    R$1.716,40
    6x R$ 286,07 sem juros
    Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis. Saiba Mais
  10. Multimedidor de energia trifásico, medição indireta com TC/5, saída Modbus RTU, B24 112-100, Linha EQ, ABB
    2cma100178r1000
    R$2.174,11
    6x R$ 362,35 sem juros
    Os medidores da linha EQ série B são montados em trilho DIN e adequados para instalações em quadros de distribuição, aplicações onde existe necessidade de medição segura ou onde o espaço é limitado. Saiba Mais
  11. Multimedidor de energia monofásico, medição indireta com TC/5, saída Modbus RTU, A42 312-100, Linha EQ, ABB
    2cma170512r1000
    R$2.517,39
    6x R$ 419,57 sem juros
    Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis. Saiba Mais
  12. Multimedidor de energia trifásico, medição direta 65A, saída Modbus RTU, B23 112-100, Linha EQ, ABB
    2cma100164r1000
    R$2.174,11
    6x R$ 362,35 sem juros
    Os medidores da linha EQ série B são montados em trilho DIN e adequados para instalações em quadros de distribuição, aplicações onde existe necessidade de medição segura ou onde o espaço é limitado. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.