-
Multimedidor de energia trifásico, medição indireta TC, M4M 20 PROFIBUS, Profibus DP-V0, Bluetooth, Linha M4M, ABB2csg251131r4051R$ 9.136,236x R$ 1522,71 sem jurosA linha de multimedidores M4M está preparada para aplicações na industria 4.0 com integração nativa ao ABB Ability™ EDCS, com com diversas possibilidade de comunicação em rede como modbus, bacnet e profibus. A instalação é simples e segue o padrão de mercado porta de painel e conta com alta precisão da medição de energia, classe 0,5S, de acordo com a IEC 62053-22 e IEC 61557-12. Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, medição indireta TC, M4M 20 MODBUS, Modbus RTU, Bluetooth, Linha M4M, ABB2csg251141r4051R$ 8.479,596x R$ 1413,27 sem jurosA linha de multimedidores M4M está preparada para aplicações na industria 4.0 com integração nativa ao ABB Ability™ EDCS, com com diversas possibilidade de comunicação em rede como modbus, bacnet e profibus. A instalação é simples e segue o padrão de mercado porta de painel e conta com alta precisão da medição de energia, classe 0,5S, de acordo com a IEC 62053-22 e IEC 61557-12. Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS RTU Classe 0,5 I/O, M1M 30 I/o, Linha M1M, ABB2taz663012r2001R$ 6.330,896x R$ 1055,15 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS RTU Classe 0,5 I/O, M1M 30 I/o, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP, M1M 30 Modbus TCP, Linha M1M, ABB2taz663014r2000R$ 5.843,726x R$ 973,95 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP, M1M 30 Modbus TCP, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas Modbus RTU, M1M 30 Modbus, Linha M1M, ABB2taz663012r2000R$ 4.869,976x R$ 811,66 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas Modbus RTU, M1M 30 Modbus, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus III ,ABB2cnm303001r1000R$ 3.529,206x R$ 588,20 sem jurosNexus III Multimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD MODBUS RTU Classe 0,5 I/O, M1M 20 I/o, Linha M1M, ABB2taz662012r2001R$ 4.075,236x R$ 679,21 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD MODBUS RTU Classe 0,5 I/O, M1M 20 I/o, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD MODBUS TCP, M1M 20 Modbus TCP, Linha M1M, ABB2taz662014r2000R$ 3.762,126x R$ 627,02 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD MODBUS TCP, M1M 20 Modbus TCP, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD Modbus RTU, M1M 20 Modbus, Linha M1M, ABB2taz662012r2000R$ 3.134,956x R$ 522,49 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD Modbus RTU, M1M 20 Modbus, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485, Nexus II, ABB2cnm203001r1000R$ 2.271,856x R$ 378,64 sem jurosNexus II Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485 Saiba MaisMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD, M1M 20, Linha M1M, ABB2taz662010r2000R$ 2.812,896x R$ 468,82 sem jurosMultimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD, M1M 20, Linha M1M, ABB Saiba MaisMultimedidor de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus serial RS485, Nexus I, ABB2cnm103001r1000R$ 1.444,486x R$ 240,75 sem jurosNexus I Multimedidor de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus serial RS485 Saiba Mais
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.