-
Multimedidor de energia trifásico, medição indireta TC, M4M 20 MODBUS, Modbus RTU, Bluetooth, Linha M4M, ABB2csg251141r4051......Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP, M1M 30 Modbus TCP, Linha M1M, ABB2taz663014r2000......Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas Modbus RTU, M1M 30 Modbus, Linha M1M, ABB2taz663012r2000......Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD MODBUS RTU Classe 0,5 I/O, M1M 20 I/o, Linha M1M, ABB2taz662012r2001......Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD MODBUS TCP, M1M 20 Modbus TCP, Linha M1M, ABB2taz662014r2000......Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD Modbus RTU, M1M 20 Modbus, Linha M1M, ABB2taz662012r2000......Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes e THD, M1M 20, Linha M1M, ABB2taz662010r2000......Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485, Nexus II, ABB2cnm203001r1000......Multimedidor de energia trifásico, 2 quadrantes V, A, W, kW Modbus RTU, M1M 15 Modbus, Linha M1M, ABB2taz661012r2000......Multimedidor de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus serial RS485, Nexus I, ABB2cnm103001r1000......Multimedidor de energia trifásico, 2 quadrantes V, A, W, kW, M1M 15, Linha M1M, ABB2taz661010r2000......Multimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus III ,ABB2cnm303001r1000......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.