-
Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485, Nexus II, ABB2cnm203001r1000R$2.780,976x R$ 463,50 sem jurosNexus II Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485 Saiba MaisMultimedidor de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus I, ABB2cnm103002r1000R$985,866x R$ 164,31 sem jurosNexus I Multimedidor de porta de painel 96 x 96 mm Saiba MaisMultimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus II, ABB2cnm203002r1000R$2.495,276x R$ 415,88 sem jurosNexus II Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm Saiba MaisMultimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm, Nexus III ,ABB2cnm303001r1000R$2.288,546x R$ 381,42 sem jurosNexus III Multimedidor de energia e harmonicos de porta de painel 96 x 96 mm Saiba Mais