Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

6409 produtos

6409 produtos

Industrial

6409 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Contator Tripolar, 18A, Bobina em 24-60Vca, AF16-30-10-11, 1NA, Linha AF, ABB
    1sbl177001r1110
    R$182,55
    6x R$ 30,43 sem juros
    Os contatores AF09-AF16 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 1 pilha e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 1 contato auxiliar embutido, blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  2. Contator Tripolar, 205A, Bobina em 24-60Vca, AF205-30-11-11, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sfl527002r1111
    R$4.200,83
    6x R$ 700,14 sem juros
    Os contatores AF205 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  3. Contator Tripolar, 305A, Bobina em 24-60Vca, AF305-30-11-11, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sfl587002r1111
    R$6.278,78
    6x R$ 1046,46 sem juros
    Os contatores AF305 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  4. Contator Tripolar, 65A, Bobina em 100-250Vca, AF65-30-11-13, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sbl387001r1311
    R$1.045,05
    6x R$ 174,18 sem juros
    Os contatores AF65 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  5. Contator Tripolar, 12A, Bobina em 100-250Vca, AF12-30-10-13, 1NA, Linha AF, ABB
    1sbl157001r1310
    R$169,86
    6x R$ 28,31 sem juros
    Os contatores AF09-AF16 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 1 pilha e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 1 contato auxiliar embutido, blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  6. Contator Tetrapolar, 45A, Bobina em 48-130Vca, AF26-40-00-12, 4NA, Linha AF, ABB
    1sbl237201r1200
    R$250,29
    6x R$ 41,72 sem juros
    Os contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais NA. Blocos de contato auxiliares adicionais montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  7. Contator Tripolar, 1350A, Bobina em 100-250Vca, AF1350-30-11-70, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sfl657001r7011
    R$26.138,90
    6x R$ 4356,48 sem juros
    Os contatores AF1350 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  8. Contator Tripolar, 400A, Bobina em 48-130Vca, AF400-30-11-69 , 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sfl577001r6911
    R$8.831,31
    6x R$ 1471,89 sem juros
    Os contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  9. Contator Tetrapolar, 160A, Bobina em 250-500Vca, AF116-40-11-14, 4NA, auxiliar 1NA+1NF incorporado, Linha AF, ABB
    1sfl427101r1411
    R$2.232,65
    6x R$ 372,11 sem juros
    Os contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  10. Contator Tripolar, 400A, Bobina em 24-60Vcc, AF400-30-11-68, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sfl577001r6811
    R$8.831,31
    6x R$ 1471,89 sem juros
    Os contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  11. Contator Tetrapolar, 500A, Bobina em 24-60Vca, AF305-40-11-11, 4NA, auxiliar 1NA+1NF incorporado, Linha AF, ABB
    1sfl587102r1111
    R$9.989,70
    6x R$ 1664,95 sem juros
    Os contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
  12. Contator Tripolar, 38A, Bobina em 250-500Vca, AF38-30-11-14, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
    1sbl297001r1411
    R$471,18
    6x R$ 78,53 sem juros
    Os contatores AF38 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos