-
Contator Tripolar, 18A, Bobina em 24-60Vca, AF16-30-10-11, 1NA, Linha AF, ABB1sbl177001r1110R$182,556x R$ 30,43 sem jurosOs contatores AF09-AF16 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 1 pilha e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 1 contato auxiliar embutido, blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 205A, Bobina em 24-60Vca, AF205-30-11-11, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl527002r1111R$4.200,836x R$ 700,14 sem jurosOs contatores AF205 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 305A, Bobina em 24-60Vca, AF305-30-11-11, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl587002r1111R$6.278,786x R$ 1046,46 sem jurosOs contatores AF305 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 65A, Bobina em 100-250Vca, AF65-30-11-13, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sbl387001r1311R$1.045,056x R$ 174,18 sem jurosOs contatores AF65 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 12A, Bobina em 100-250Vca, AF12-30-10-13, 1NA, Linha AF, ABB1sbl157001r1310R$169,866x R$ 28,31 sem jurosOs contatores AF09-AF16 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 1 pilha e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 1 contato auxiliar embutido, blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tetrapolar, 45A, Bobina em 48-130Vca, AF26-40-00-12, 4NA, Linha AF, ABB1sbl237201r1200R$250,296x R$ 41,72 sem jurosOs contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais NA. Blocos de contato auxiliares adicionais montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 1350A, Bobina em 100-250Vca, AF1350-30-11-70, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl657001r7011R$26.138,906x R$ 4356,48 sem jurosOs contatores AF1350 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 400A, Bobina em 48-130Vca, AF400-30-11-69 , 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl577001r6911R$8.831,316x R$ 1471,89 sem jurosOs contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tetrapolar, 160A, Bobina em 250-500Vca, AF116-40-11-14, 4NA, auxiliar 1NA+1NF incorporado, Linha AF, ABB1sfl427101r1411R$2.232,656x R$ 372,11 sem jurosOs contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 400A, Bobina em 24-60Vcc, AF400-30-11-68, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl577001r6811R$8.831,316x R$ 1471,89 sem jurosOs contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tetrapolar, 500A, Bobina em 24-60Vca, AF305-40-11-11, 4NA, auxiliar 1NA+1NF incorporado, Linha AF, ABB1sfl587102r1111R$9.989,706x R$ 1664,95 sem jurosOs contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 38A, Bobina em 250-500Vca, AF38-30-11-14, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sbl297001r1411R$471,186x R$ 78,53 sem jurosOs contatores AF38 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisNão há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueCategorias
- Industrial6409
- Distribuição de Energia5149
- Automação e Controle1234
- Medição Elétrica26
Corrente Nominal (A)Curva de DisparoFamíliaNumero de PolosDistribuidoresPotência0.25CV / 0.18kW 10.33CV / 0.25kW 20.5CV / 0.37kW 30.75CV / 0.55kW 41CV / 0.75kW 41.5CV / 1.1kW 42CV / 1.5kW 43CV / 2.2kW 44CV / 3kW 45CV / 3.7kW 46CV / 4.5kW 47.5CV / 5.5kW 410CV / 7.5kW 412.5CV / 9.2kW 415CV / 11kW 420CV / 15kW 425CV / 18.5kW 430CV / 22kW 440CV / 30kW 450CV / 37kW 460CV / 45kW 475CV / 55kW 4100CV / 75kW 4125CV / 90kW 4150CV / 110kW 4175CV / 132kW 3200CV / 150kW 3250CV / 185kW 2300CV / 220kW 1350CV / 260kW 1400CV / 300kW 10.18 kW 30.37 kW 150.55 kW 100.75 kW 221.1 kW 191.5 kW 222.2 kW 213 kW 144 kW 135.5 kW 117.5 kW 1011 kW 915 kW 918.5 kW 922 kW 1030 kW 737 kW 845 kW 855 kW 875 kW 890 kW 7110 kW 7132 kW 7160 kW 7200 kW 7250 kW 9315 kW 6355 kW 6400 kW 5450 kW 6500 kW 6560 kW 4630 kW 4710 kW 1Número de PolosNumero de PolosForma ConstrutivaTensãoCarcaçaLinha de ProdutoTensão NominalCorrente Nominal1.2 A 31.3 A 11.4 A 31.8 A 11.9 A 32.1 A 32.2 A 32.4 A 102.6 A 32.7 A 33 A 23.3 A 43.4 A 53.5 A 33.6 A 13.7 A 13.9 A 14 A 14.1 A 64.3 A 34.5 A 14.6 A 14.7 A 64.8 A 35.2 A 35.6 A 45.7 A 36.2 A 16.6 A 16.7 A 66.9 A 17.2 A 17.3 A 67.4 A 17.5 A 77.6 A 57.8 A 18 A 18.3 A 18.8 A 39.4 A 19.5 A 39.7 A 19.8 A 910.6 A 110.8 A 111 A 212.2 A 112.5 A 212.6 A 112.7 A 313.3 A 213.8 A 114.6 A 115.6 A 217 A 117.2 A 117.6 A 218 A 319.4 A 123.1 A 124.4 A 125 A 1
Industrial
-
Contator Tripolar, 18A, Bobina em 24-60Vca, AF16-30-10-11, 1NA, Linha AF, ABB1sbl177001r1110R$182,556x R$ 30,43 sem jurosOs contatores AF09-AF16 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 1 pilha e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 1 contato auxiliar embutido, blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 205A, Bobina em 24-60Vca, AF205-30-11-11, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl527002r1111R$4.200,836x R$ 700,14 sem jurosOs contatores AF205 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 305A, Bobina em 24-60Vca, AF305-30-11-11, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl587002r1111R$6.278,786x R$ 1046,46 sem jurosOs contatores AF305 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 65A, Bobina em 100-250Vca, AF65-30-11-13, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sbl387001r1311R$1.045,056x R$ 174,18 sem jurosOs contatores AF65 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 12A, Bobina em 100-250Vca, AF12-30-10-13, 1NA, Linha AF, ABB1sbl157001r1310R$169,866x R$ 28,31 sem jurosOs contatores AF09-AF16 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 1 pilha e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 1 contato auxiliar embutido, blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tetrapolar, 45A, Bobina em 48-130Vca, AF26-40-00-12, 4NA, Linha AF, ABB1sbl237201r1200R$250,296x R$ 41,72 sem jurosOs contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais NA. Blocos de contato auxiliares adicionais montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 1350A, Bobina em 100-250Vca, AF1350-30-11-70, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl657001r7011R$26.138,906x R$ 4356,48 sem jurosOs contatores AF1350 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 400A, Bobina em 48-130Vca, AF400-30-11-69 , 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl577001r6911R$8.831,316x R$ 1471,89 sem jurosOs contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tetrapolar, 160A, Bobina em 250-500Vca, AF116-40-11-14, 4NA, auxiliar 1NA+1NF incorporado, Linha AF, ABB1sfl427101r1411R$2.232,656x R$ 372,11 sem jurosOs contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 400A, Bobina em 24-60Vcc, AF400-30-11-68, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl577001r6811R$8.831,316x R$ 1471,89 sem jurosOs contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tetrapolar, 500A, Bobina em 24-60Vca, AF305-40-11-11, 4NA, auxiliar 1NA+1NF incorporado, Linha AF, ABB1sfl587102r1111R$9.989,706x R$ 1664,95 sem jurosOs contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba MaisContator Tripolar, 38A, Bobina em 250-500Vca, AF38-30-11-14, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sbl297001r1411R$471,186x R$ 78,53 sem jurosOs contatores AF38 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios. Saiba Mais