-
Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1600 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062994R1BR, ABB1sda062994r1|1sda062994r1br......Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 1600 A, 4 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA063034R1, ABB1sda063034r1......Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1600 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA063010R1BR, ABB1sda063010r1|1sda063010r1br|1sda063010r1|1sda063010r1br......Disjuntor em caixa moldada T7MH Motorizável 1600 A, 4 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA063050R1, ABB1sda063050r1......Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 1600 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA063026R1BR, ABB1sda063026r1|1sda063026r1br......Disjuntor em caixa moldada T7MH Motorizável 1600 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 70 kA em 380V, 1SDA063042R1BR, ABB1sda063042r1|1sda063042r1br|1sda063042r1|1sda063042r1br......Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1600 A, 4 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA063002R1, ABB1sda063002r1......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias
- Industrial8
- Distribuição de Energia8
- Automação e Controle
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos
Corrente Nominal (A)0.5 2801 281.6 3002 382.5 1603 2004 4206 3210 7112.5 515 1016 63620 10125 12230 1132 58336 440 11750 7860 1563 40770 1175 480 6790 15100 160125 190150 8160 148175 8200 128225 14250 345300 2315 17320 50400 155500 13630 256800 4071000 3891250 3711600 3812000 2252500 1813200 1794000 3045000 1306300 130Numero de PolosDisparadorIcu - 380VProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.