-
Inversor de Frequência Trifásico
680CV/500kW 380/440V 880A
ACS580-04-880A-53bbr50000033262p01......Inversor de Frequência Trifásico
610CV/450kW 380/440V 820A
ACS580-04-820A-53bbr50000033261p01......Inversor de Frequência Trifásico
480CV/355kW 380/440V 650A
ACS580-04-650A-53bbr50000047972p01......Inversor de Frequência Trifásico
540CV/400kW 380/440V 725A
ACS580-04-725A-53bbr50000033250p01......Inversor de Frequência Trifásico
425CV/315kW 380/440V 585A
ACS580-04-585A-53bbr50000033248p01......Inversor de Frequência Trifásico
340CV/250kW 380/440V 505A
ACS580-04-505A-53bbr50000047973p01......Inversor de Frequência Trifásico
340CV/250kW 380/440V 430A
ACS580-01-430A-4+B0563aua0000083585......Inversor de Frequência Trifásico
270CV/200kW 380/440V 363A
ACS580-01-363A-4+B0563aua0000083584......Inversor de Frequência Trifásico
215CV/160kW 380/440V 293A
ACS580-01-293A-4+B0563aua0000083583......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias- Industrial66
- Distribuição de Energia
- Automação e Controle66
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos
Potência0.25CV/0.18kW 30.33CV/0.25kW0.5CV/0.37kW 30.75CV/0.55kW1CV/0.75kW 51.5CV/1.1kW 22CV/1.5kW 53CV/2.2kW 44CV/3kW 25CV/3.7kW5CV/4kW 26CV/4.5kW7.5CV/5.5kW 210CV/7.5kW 212.5CV/9.2kW15CV/11kW 220CV/15kW 225CV/18.5kW 230CV/22kW 240CV/30kW 250CV/37kW 260CV/45kW 275CV/55kW 2100CV/75kW 2125CV/90kW 2150CV/110kW 2175CV/132kW 2200CV/150kW215CV/160kW 2250CV/185kW270CV/200kW 2300CV/220kW340CV/250kW 3350CV/260kW400CV/300kW425CV/315kW 1480CV/355kW 1540CV/400kW 1610CV/450kW 1680CV/500kW 1760CV/560kW850CV/630kW960CV/710kW4.6 kW11 kW22 kW450CV/330kW500CV/370kWTensão NominalCorrente Nominal1.2 A1.3 A1.4 A 31.8 A1.9 A2.1 A2.2 A 32.4 A2.6 A2.7 A 23 A3.3 A3.4 A 23.5 A3.6 A3.7 A3.9 A4 A4.1 A 24.3 A 34.5 A4.6 A4.7 A4.8 A5.2 A5.6 A5.7 A 26.2 A6.6 A6.7 A6.9 A7.2 A7.3 A 27.4 A7.5 A7.6 A 37.8 A8 A8.3 A8.8 A9.4 A9.5 A 29.7 A9.8 A 210.6 A10.8 A11 A12.2 A12.5 A12.6 A12.7 A 213.3 A13.8 A14.6 A15.6 A17 A17.2 A17.6 A18 A 219.4 A23.1 A24.4 A25 A25.4 A26 A 226.8 A27 A31 A32 A33 A 234 A34.1 A35 A38 A39 A 240 A41.8 A42 A44 A45 A46 A 246.2 A48.4 A49 A50 A50.8 A52 A61 A62 A 265 A73 A 275 A77 A84 A87 A88 A 296 A98 A106 A 2115 A119 A124 A142 A145 A 2156 A169 A 2170 A174 A180 A206 A 2210 A240 A246 A 2260 A271 A274 A293 A 2330 A361 A363 A 2370 A414 A430 A 2460 A470 A503 A505 A 1522 A583 A585 A 1590 A635 A650 A 1715 A721 A725 A 1820 A 1880 A 1AplicaçãoBombasBombas, Ventoinhas e CompressoresBombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas 52Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e OutrosBombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras 14Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasGrau de ProteçãoProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.