-
Inversor de Frequência Trifásico
150CV/110kW 380/440V 180A
ACS880-01-180A-5+D150+N50503bbr0000090444dn......Inversor de Frequência Trifásico
150CV/110kW 380/440V 206A
ACQ580-01-206A-43bbr50000034605p01......Inversor de Frequência Trifásico
150CV/110kW 380/440V 206A
ACS580-01-206A-4+B0563aua0000083581......Incluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias- Industrial15
- Distribuição de Energia
- Automação e Controle15
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos
Potência0.25CV/0.18kW 50.33CV/0.25kW 30.5CV/0.37kW 210.75CV/0.55kW 201CV/0.75kW 311.5CV/1.1kW 262CV/1.5kW 293CV/2.2kW 304CV/3kW 225CV/3.7kW 105CV/4kW 126CV/4.5kW 87.5CV/5.5kW 1910CV/7.5kW 1912.5CV/9.2kW 715CV/11kW 1620CV/15kW 1425CV/18.5kW 1530CV/22kW 1440CV/30kW 1150CV/37kW 1460CV/45kW 1275CV/55kW 14100CV/75kW 14125CV/90kW 15150CV/110kW 15175CV/132kW 14200CV/150kW 7215CV/160kW 6250CV/185kW 7270CV/200kW 7300CV/220kW 8340CV/250kW 9350CV/260kW 8400CV/300kW 7425CV/315kW 6480CV/355kW 6540CV/400kW 5610CV/450kW 5680CV/500kW 6760CV/560kW 4850CV/630kW 4960CV/710kW 14.6 kW 111 kW 122 kW 3450CV/330kW 6500CV/370kW 6CarcaçaRedeTensão NominalCorrente Nominal1.2 A1.3 A1.4 A1.8 A1.9 A2.1 A2.2 A2.4 A2.6 A2.7 A3 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.9 A4 A4.1 A4.3 A4.5 A4.6 A4.7 A4.8 A5.2 A5.6 A5.7 A6.2 A6.6 A6.7 A6.9 A7.2 A7.3 A7.4 A7.5 A7.6 A7.8 A8 A8.3 A8.8 A9.4 A9.5 A9.7 A9.8 A10.6 A10.8 A11 A12.2 A12.5 A12.6 A12.7 A13.3 A13.8 A14.6 A15.6 A17 A17.2 A17.6 A18 A19.4 A24.4 A25 A25.4 A26 A26.8 A27 A31 A33 A34 A34.1 A35 A38 A39 A40 A41.8 A42 A44 A45 A46 A46.2 A48.4 A49 A50.8 A52 A61 A62 A65 A73 A75 A77 A84 A87 A88 A96 A98 A106 A115 A119 A 1124 A142 A145 A156 A169 A170 A174 A180 A 3206 A 3210 A240 A246 A260 A271 A274 A293 A330 A361 A363 A370 A414 A430 A460 A503 A505 A522 A583 A585 A590 A635 A650 A715 A721 A725 A820 A880 AAplicaçãoBombas 1Bombas, Ventoinhas e CompressoresBombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas 2Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros 4Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e BarreirasBombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasGrau de ProteçãoProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.