Incluir itens Fora de Estoque
Conexão Móvel 4G
Autenticação de Usuário (RFID)

5 produtos

5 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Carregador para Carro Elétrico - Linha EVLunic - Produtos Clássicos

5 produtos

  1. Carregador EVLunic B, Potência 4,6 kW, Cabo 4m, Tomada Tipo 2, ABB
    6agc070439
    Fora de Estoque
    Carregador EVLunic B, W4.6.G4.0.0, conector tipo 2, cabo de 4m, potencia 4,6kW Saiba Mais
  2. Carregador EVLunic Pro S, Potência 22 kW, Cabo 6m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, Conexão Ethernet, ABB
    6agc070464
    Fora de Estoque
    Carregador EVLunic Pro S, W22.G6.R.0 , conector tipo 2, cabo de 6m, potencia 22kW com leitor de cartões RFID Saiba Mais
  3. Carregador EVLunic B+, Potência 11 kW, Cabo 4m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, ABB
    6agc070447
    Fora de Estoque
    Carregador EVLunic B Plus, W11.G4.R.0, conector tipo 2, cabo de 4m, potencia 11kW com leitor de cartões RFID Saiba Mais
  4. Carregador EVLunic B+, Potência 22 kW, Cabo 6m, Tomada Tipo 2, ABB
    6agc070451
    Fora de Estoque
    Carregador EVLunic B Plus, W22.G6.R.0 , conector tipo 2, cabo de 6m, potencia 22kW Saiba Mais
  5. Carregador EVLunic B+, Potência 22 kW, Cabo 6m, Tomada Tipo 2, Leitor RFID, ABB
    6agc070452
    Fora de Estoque
    Carregador EVLunic B Plus, W22.G6.R.0 , conector tipo 2, cabo de 6m, potencia 22kW com leitor de cartões RFID Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.