11 produtos

11 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Acessórios - Carregadores para Veículos Elétricos

11 produtos

  1. Caixa de proteção para carregadores de 22,0 kW, conexão FN, ABB
    evpb2203fn
    R$ 3.895,44
    6x R$ 649,24 sem juros
    Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  2. Caixa de proteção para carregadores de 11,0 kW, conexão FN, ABB
    evpb1103fn
    R$ 3.838,29
    6x R$ 639,72 sem juros
    Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  3. Cabo de recarga trifásico com conector Tipo 2, ABB
    abb6agc082537
    R$ 2.681,62
    6x R$ 446,94 sem juros
    O Terra AC wallbox fornece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, casa ou outro local. Habilitado para atualizações de software remotas para garantir o desempenho ideal, minimizando a necessidade de intervenção no local. Ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wifi, Bluetooth e Ethernet para fácil controle e integração com a infraestrutura existente. Funcionalidade inteligente significa que a wallbox pode adaptar o seu consumo de energia e fornecer um carregamento ideal, hoje e no futuro. Configurado para integração do medidor de energia para fornecer gestão de carga dinâmica, reduzindo custos de energia e evitando disparos incômodos de dispositivos de proteção de distribuição. O aplicativo dedicado fornece autenticação, controlo e parametrizações personalizadas fáceis do carregador AC, junto com uma visão do nível de carregamento e estatísticas de exploração. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  4. Caixa de proteção para carregadores de 7,4 kW, conexão FN, ABB
    evpb74fn
    R$ 2.213,77
    6x R$ 368,96 sem juros
    Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  5. Caixa de proteção para carregadores de 7,4 kW, conexão FF, ABB
    evpb74ff
    R$ 2.179,21
    6x R$ 363,20 sem juros
    Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  6. Cabo de recarga monofásico com conector Tipo 2 para Tipo 1, 16A, ABB
    abb6agc082538
    R$ 1.773,33
    6x R$ 295,56 sem juros
    O Terra AC wallbox fornece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, casa ou outro local. Habilitado para atualizações de software remotas para garantir o desempenho ideal, minimizando a necessidade de intervenção no local. Ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wifi, Bluetooth e Ethernet para fácil controle e integração com a infraestrutura existente. Funcionalidade inteligente significa que a wallbox pode adaptar o seu consumo de energia e fornecer um carregamento ideal, hoje e no futuro. Configurado para integração do medidor de energia para fornecer gestão de carga dinâmica, reduzindo custos de energia e evitando disparos incômodos de dispositivos de proteção de distribuição. O aplicativo dedicado fornece autenticação, controlo e parametrizações personalizadas fáceis do carregador AC, junto com uma visão do nível de carregamento e estatísticas de exploração. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  7. Caixa de proteção para carregadores de 3,7 kW, conexão FF, ABB
    evpb37ff
    R$ 1.786,49
    6x R$ 297,75 sem juros
    Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  8. Cartão RFID com logotipo ABB, ABB
    abb6agc082175
    R$ 228,93
    6x R$ 38,16 sem juros
    Permite que os usuários autentiquem o seu carregador via aplicativo ou cartão RFID. A configuração é feita facilmente por meio do aplicativo ou site da ABB. Envia o status de carregamento por meio do aplicativo. Fornece informações sobre o status dos carregadores (disponibilidade, número de sessões, fornecimento de energia). Saiba Mais
  9. Cartão RFID branco, ABB
    abb6agc082176
    R$ 228,93
    6x R$ 38,16 sem juros
    Permite que os usuários autentiquem o seu carregador via aplicativo ou cartão RFID. A configuração é feita facilmente por meio do aplicativo ou site da ABB. Envia o status de carregamento por meio do aplicativo. Fornece informações sobre o status dos carregadores (disponibilidade, número de sessões, fornecimento de energia). Saiba Mais
  10. Cabo de recarga monofásico com conector Tipo 2 para Tipo 1, 32A, ABB
    abb6agc082539
    Fora de Estoque
    O Terra AC wallbox fornece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, casa ou outro local. Habilitado para atualizações de software remotas para garantir o desempenho ideal, minimizando a necessidade de intervenção no local. Ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wifi, Bluetooth e Ethernet para fácil controle e integração com a infraestrutura existente. Funcionalidade inteligente significa que a wallbox pode adaptar o seu consumo de energia e fornecer um carregamento ideal, hoje e no futuro. Configurado para integração do medidor de energia para fornecer gestão de carga dinâmica, reduzindo custos de energia e evitando disparos incômodos de dispositivos de proteção de distribuição. O aplicativo dedicado fornece autenticação, controlo e parametrizações personalizadas fáceis do carregador AC, junto com uma visão do nível de carregamento e estatísticas de exploração. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
  11. Caixa de proteção para carregadores de 3,7 kW, conexão FN, ABB
    evpb37fn
    Fora de Estoque
    Avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões por organizações independentes de certificação de segurança. A proteção de limitação de corrente permite a potência máxima de carga sem disparos incômodos, alinhada com o projeto do sistema de distribuição elétrica de um determinado edifício. Proteções integradas, incluindo as sobretensões, falha à terra e proteção exigente de pessoas (dc >6mA), protegendo o utilizador e o veículo. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.