-
Dimmer 127V 50 - 500W Branco N1160 BL, Linha Unno, ABB2cla116000n1104sR$176,696x R$ 29,45 sem jurosOs dimmers brancos N1160 BL 127V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Utilizados exclusivamente para lâmpadas incandescentes, possuem uma faixa de variação de 50 à 500W de potência. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisDimmer 220V 50 - 700W Branco N1160.1 BL, Linha Unno, ABB2cla116010n1104sR$176,696x R$ 29,45 sem jurosOs dimmers brancos N1160.1 BL 220V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Utilizados exclusivamente para lâmpadas incandescentes, possuem uma faixa de variação de 50 à 700W de potência. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais