-
Dimmer 220V 50 - 700W para Lâmpada incandescente ou halógena Branco N1160.1 BL, Linha Unno, ABB2cla116010n1104s......Dimmer 220V - 250W para Lâmpada LED ou Universal Branco N1160.3 BL, Linha Unno, ABB2cla116030n1104s......Dimmer Bivolt - 250W para Lâmpada LED ou Universal Branco N1160.2 BL, Linha Unno, ABB2cla116020n1104s......Dimmer 127V 50 - 500W para Lâmpada incandescente ou halógena Branco N1160 BL, Linha Unno, ABB2cla116000n1104s......Interruptor Bipolar Simples 2M 32A 250 V Branco N1201.8 BL, Linha Unno, ABB2cla120180n1104s......Incluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategoriasCorInterruptoresCampainhasPulsadoresDimmerTamanhoQuantidade de MódulosTelefonia, TV E InformárticaProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.