Limpar todos
Limpar todos

10 produtos

10 produtos

Placas

10 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Placa 4x2 1 Módulo Horizontal N1371.1 PT Preta, Linha Unno Life, ABB
    2cla137110n1604s
    R$4,32
    6x R$ 0,72 sem juros
    As placas com 1 módulo horizontal 4x2 preta N1371.1 PT da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  2. Placa 4x2 1 Módulo Horizontal N1371.1 CI Cidreira, Linha Unno Life, ABB
    2cla137110n2904s
    R$5,73
    6x R$ 0,96 sem juros
    As placas com 1 módulo horizontal 4x2 cidreira N1371.1 CI da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  3. Placa 4x2 1 Módulo Vertical N1371.1V PT Preta, Linha Unno Life, ABB
    2cla137111n1604s
    R$4,32
    6x R$ 0,72 sem juros
    As placas com 1 módulo vertical 4x2 preta N1371.1V PT da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  4. Placa 4x2 1 Módulo Vertical N1371.1V CI Cidreira, Linha Unno Life, ABB
    2cla137111n2904s
    R$5,73
    6x R$ 0,96 sem juros
    As placas com 1 módulo vertical 4x2 cidreira N1371.1V CI da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  5. Placa 4x2 2 Módulos Horizontal N1372.1 PT Preta, Linha Unno Life, ABB
    2cla137210n1604s
    R$4,32
    6x R$ 0,72 sem juros
    As placas com 2 módulos horizontais juntos 4x2 preta N1372.1 PT da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  6. Placa 4x2 2 Módulos Horizontal N1372.1 CI Cidreira, Linha Unno Life, ABB
    2cla137210n2904s
    R$5,73
    6x R$ 0,96 sem juros
    As placas com 2 módulos horizontais juntos 4x2 cidreira N1372.1 CI da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  7. Placa 4x2 2 Módulos Separados Horizontal N1372.2 PT Preta, Linha Unno Life, ABB
    2cla137220n1604s
    R$4,32
    6x R$ 0,72 sem juros
    As placas com 2 módulos horizontais separados 4x2 preta N1372.2 PT da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  8. Placa 4x2 2 Módulos Separados Horizontal N1372.2 CI Cidreira, Linha Unno Life, ABB
    2cla137220n2904s
    R$5,73
    6x R$ 0,96 sem juros
    As placas com 2 módulos horizontais separados 4x2 cidreira N1372.2 CI da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  9. Placa 4x2 3 Módulos Horizontal N1373.1 PT Preta, Linha Unno Life, ABB
    2cla137310n1604s
    R$4,32
    6x R$ 0,72 sem juros
    As placas com 3 módulos horizontais 4x2 preta N1373.1 PT da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  10. Placa 4x2 3 Módulos Horizontal N1373.1 CI Cidreira, Linha Unno Life, ABB
    2cla137310n2904s
    R$5,73
    6x R$ 0,96 sem juros
    As placas com 3 módulos horizontais 4x2 cidreira N1373.1 CI da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.